Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF TKTL 40 traz mais segurança e eficiência à medição de temperatura

  • Artigo

    2014 Março 10, 14:00 CET

    A SKF lançou o SKF TKTL 40, um termômetro infravermelho portátil que registra a temperatura, juntamente com fotografia ou vídeo, permitindo uma medição mais segura e eficaz à distância.

    Gotemburgo, Suécia, 10 de março de 2014: A SKF lançou o SKF TKTL 40, um instrumento portátil, leve e multifuncional para a medição de temperaturas à distância. O SKF TKTL 40 é o único termômetro infravermelho de sua categoria capaz de tirar fotos e vídeos que mostram as temperaturas medidas, permitindo que os engenheiros meçam as temperaturas de superfície com maior facilidade e segurança. 

    A falha em detectar temperaturas anormais pode resultar em tempo de parada não programada da máquina, e, ao mesmo tempo, as altas temperaturas podem causar danos ao lubrificante e ao rolamento. O SKF TKTL 40 oferece aos técnicos um termômetro preciso e fácil de usar com o qual é possível evitar esses problemas e medir a temperatura com segurança.

    "O termômetro infravermelho SKF TKTL 40 é um instrumento extremamente versátil para ser utilizado por técnicos de manutenção e profissionais de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado). Com o recurso de fotos e vídeos, o TKTL 40 permite que as leituras sejam analisadas e compartilhadas, ajudando toda a equipe a visualizar a situação diretamente”, diz Jens Kammann, gerente de produtos da SKF.

    O SKF TKTL 40 permite que várias propriedades ambientais sejam medidas e exibidas simultaneamente, fazendo com que o dispositivo seja ideal para profissionais de sistemas de climatização AVAC. Todas as informações de medição coletadas, inclusive as propriedades ambientais, como ponto de condensação e temperaturas de bulbo úmido, além da umidade relativa, podem ser armazenadas, recuperadas e exportadas para o computador. 

    Com uma razão de 50:1 entre a distância e o ponto, o SKF TKTL 40 permite leituras de temperatura precisas de áreas bem pequenas, até mesmo em distâncias longas de medição; a emissividade variável selecionada pelo usuário entre 0,1 e 1,0 permite a medição precisa da maioria das temperaturas de superfície. Basta o usuário mirar e puxar o gatilho e a temperatura é mostrada no display, enquanto dois pontos de laser indicam a área selecionada para a medição. Além disso, o TKTL 40 é fornecido com um sensor e permite que as temperaturas sejam medidas simultaneamente com contato direto e infravermelho.

    O SKF TKTL 40 oferece uma ampla faixa de medição de temperatura por infravermelho de -50 a +2.300 °C. Medições de contato também podem ser feitas, variando entre – 50 e +1.370 °C . 

    O termômetro é equipado com um display com iluminação de fundo, mira dupla a laser, uma conexão de sensor tipo K e um iluminador forte a LED, permitindo que as informações sejam vistas até mesmo em ambientes com pouca luminosidade. A função de registro de dados pode ser usada para visualizar alterações de temperatura com o tempo, enquanto os usuários podem selecionar os níveis de alarme alto e baixo com avisos sonoros. Para obter um tempo de funcionamento maior, o recurso de desligamento automático selecionado pelo usuário aumenta a duração das pilhas recarregáveis, enquanto o próprio aparelho é fornecido em um estojo resistente. O SKF TKTL 40 também é um dos poucos termômetros semelhantes no mercado que vêm com um sensor de medição de temperatura por contato direto.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (11.2 MB)

SKF logo