Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF na Feira de Hannover: A nova geração de vedações Mudblock para aplicações fora de estrada

  • Artigo

    2015 Fevereiro 05, 09:00 CEST

    Gotemburgo, 5 de fevereiro de 2015: Na Feira de Hannover, a SKF apresentará uma nova geração de vedações tipo cassete SKF Mudblock para aplicações de ponta de eixo lubrificadas com óleo que aumentam consideravelmente a vida útil da vedação em comparação com os produtos equivalentes no mercado. A solução pode reduzir o atrito da vedação em até 20%, oferecendo aos clientes fora de estrada uma solução que reduz a perda de energia e, portanto, aumenta a eficiência.

    A vedação apresenta um design de vedação tipo cassete de vários lábios que incorpora uma geometria de lábio otimizada, uma superfície de apoio de aço inoxidável e um composto nitrílico especialmente formulado para reduzir o desgaste e o envelhecimento. A combinação proporciona a melhor solução de vedação da categoria, que aumenta a vida útil do rolamento, evitando a entrada de contaminantes e retendo o lubrificante dentro do mancal, minimizando, também, o impacto ambiental causado por vazamentos de óleo.

    "A principal necessidade do cliente abordada por essa solução é maior confiabilidade – algo que todos os fabricantes de equipamentos originais fora de estrada buscam, pois os clientes podem estender a vida útil operacional da vedação em até 50%”, explica o gerente de produto global da SKF, Vinay Joyappa”. Com as vedações tipo cassete SKF Mudblock, a SKF oferece valor para os fabricantes de equipamentos originais e usuários finais, ajudando, assim, os clientes a melhorar o ciclo de vida útil dos ativos.

    A solução reduz as solicitações de garantia, aumenta a produtividade e reduz os custos operacionais e de propriedade. A vedação tipo cassete SKF Mudblock vem em uma ampla variedade de tamanhos de 25 mm a 250 mm de diâmetro do eixo e é intercambiável com outras vedações de cassete.

    A nova vedação tipo cassete é uma das muitas inovações que a SKF apresentará na Feira de Hannover deste ano (de 13 a 17 de abril). Mais informações no hall 22, estande B 12 e na página: www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF               

           (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:  

    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 totalizaram 63,597 bilhões de coroas suecas e o número de funcionários era de 48.401. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.  

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (717 KB)

SKF logo