Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

O mercado de peças de reposição automotivas SKF apresenta fixadores no formato especial de 12 embalagens para coifas de borracha de junta homocinética

2015 Fevereiro 15, 12:00 Europe

A SKF anunciou o lançamento de dois pacotes múltiplos de 12 peças contendo fixadores universais de metal para coifas de borracha de junta homocinética – um para fixadores pequenos e um para fixadores grandes.

Ter fixadores de reposição disponíveis em uma oficina oferece aos técnicos uma solução com economia de custos e de tempo para eles e para seus clientes. Não há mais necessidade de abrir um novo e completo kit de coifas de junta homocinética somente para usar os fixadores quando a coifa não precisa ser substituída.

Os fixadores de reposição podem ser necessários nas seguintes situações:
  • Um fixador foi danificado, mas a coifa ainda está em boas condições e não precisa ser substituída;
  • O fixador precisa ser cortado, para permitir que os técnicos removam uma coifa em boas condições e inspecionem os componentes ou verifiquem o nível de graxa;

Roberto Marossero Global, gerente global de produtos e de mercado de peças de reposição automotivas SKF, afirma que "Após várias solicitações clientes, apresentamos essa linha de fixadores de pacotes múltiplos para coifas de borracha de junta homocinética, que representam até 50% da nossa linha. Esperamos que eles ofereçam uma solução rápida para aqueles momentos difíceis em que fixadores de reposição de alta qualidade são necessários."

Disponíveis para encomenda imediata, cada pacote múltiplo contém o seguinte:
  • VKJML 01001 – 12 fixadores universais pequenos de metal, apropriados para coifas borracha universais, semi-universais e específicas. 250 mm de comprimento, 5 mm de largura.
  • VKJML 01002 – 12 fixadores universais grandes de metal, apropriados para coifas borracha universais, semi-universais e específicas. 760 mm de comprimento, 5 mm de largura.

Nb: não devem ser usados para coifas termoplásticas específicas.

Ferramenta específica para fixador universal SKF (VKN 400):
O aperto preciso e uniforme garante o desempenho de coifa confiável e de longo prazo e, consequentemente, da junta homocinética. A SKF oferece a ferramenta perfeita para apertar corretamente esses fixadores de metal nas coifas de borracha. Com o VKN 400, não é necessário usar tesouras/cortadores para cortar os fixadores universais.

Mais informações sobre o produto podem ser encontradas no catálogo on-line da SKF, disponível em vsm.skf.com ou para download através do aplicativo "SKF Automotive parts search" (pesquisa de peças automotivas SKF).

SKF logo