Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos magnéticos resistentes o suficiente para as profundezas do mar

  • Artigo

    2016 Maio 05, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 5 de maio de 2016: Atualmente, a indústria de petróleo e gás está enfrentando muitos desafios, como os preços mais baixos do petróleo e as questões ambientais, que pressionam as empresas a encontrar métodos alternativos de extração. Muitas empresas estão reconhecendo a necessidade de inovar e estão investindo em soluções de longo prazo.

    A empresa de energia Statoil é uma dessas empresas inovadoras. A empresa compreendeu a importância de estar à frente em termos de tecnologia por motivos de redução de custos, questões ambientais e sobrevivência em longo prazo. “Nós percebemos que precisávamos pensar a tecnologia de forma diferente e explorar todas as possibilidades para reduzir os custos e as emissões de CO2”, afirmou Torstein Vinterstø, diretor de projeto de Åsgard da Statoil.

    Há anos a Statoil vem desenvolvendo a tecnologia por trás do primeiro sistema de compressão de gás subaquático do mundo. Em setembro de 2015, a empresa submergiu seu sistema de compressão de gás subaquático Åsgard no Mar do Norte, tornando possível a recuperação de uma quantidade maior de gás dos campos offshore a taxas sem precedentes.

    Tradicionalmente, a compressão de gás ocorre em plataformas ou em terra, a uma grande distância da fonte. Posicionar um compressor o mais próximo possível do poço resulta em uma alternativa mais barata e com melhor eficiência energética. Ele ocupa menos espaço, reduz a necessidade de manutenção e, por não precisar de operadores e poder ser controlado remotamente, elimina a necessidade de supervisão constante e de pessoal.

    O sistema de compressão de gás subaquático está localizado no leito do mar no campo de gás de Åsgard, a 300 metros de profundidade no Mar do Norte. A recuperação de dois reservatórios de Åsgard, o Midgard e o Mikkel, aumentará a produção em, pelo menos, 20%, o que equivale a um acréscimo de mais de 300 milhões de barris de petróleo na produção do campo. A solução aumentará significativamente a vida útil da produção do campo. Sem a nova solução, esses reservatórios teriam sido fechados prematuramente e a Statoil teria sido obrigada a encontrar novas reservas.

    Além disso, os benefícios para o meio ambiente são impressionantes. O compressor subaquático requer aproximadamente 40% menos potência para funcionar se comparado a uma solução tradicional de superfície para a mesma função e reduz significativamente as emissões de CO2 de um campo. A tecnologia de rolamento magnético da SKF foi um elemento fundamental na transformação desse sonho em realidade. “Escolhemos a SKF por sua força em rolamentos”, afirmou Vinterstø. “É a única empresa no mercado com um produto tão qualificado.”

    A Statoil e a SKF são parceiras desde a década de 1980. As duas empresas trabalharam juntas na tecnologia de rolamento magnético inteligente, que está integrada dentro da caixa do compressor. Os engenheiros da SKF e da Statoil muitas vezes trabalharam lado a lado, com a SKF criando soluções e sugerindo formas de reduzir os custos. “Tivemos muitas discussões. Acredito que essa troca deu a eles uma melhor compreensão de nossas necessidades de usuários finais e levou a um resultado melhor”, afirmou Vinterstø.

    Os rolamentos magnéticos da SKF giram sem entrar em contato. Esse projeto sem contato não precisa de lubrificação, tem eficiência energética e permite uma baixa vibração. Os rolamentos podem funcionar continuamente e controlar eixos em rotação a uma velocidade muito alta, normalmente superior aos modos críticos, não alcançáveis por outros rolamentos.

    Todos esses fatores foram importantes ao projetar o sistema de compressão de gás subaquático. Manter a arquitetura do sistema simples, usando a menor quantidade de componentes possível, foi essencial devido às questões de espaço, peso e meio ambiente.

    Os rolamentos magnéticos estão integrados dentro da caixa do compressor acionado por motor elétrico, o que elimina a necessidade de óleo lubrificante, de vedações e de uma caixa redutora. Os rolamentos magnéticos sem atrito permitem velocidades de rotação maiores, o que leva a uma infraestrutura e módulos de compressores menores e mais leves.

    O profundo conhecimento da SKF sobre altas velocidades de rotação e sobre como os rolamentos magnéticos funcionam em processos industriais deram a vantagem à empresa ao projetar a nova aplicação, mas fazer com que a tecnologia atendesse uma série de regulamentações foi um processo demorado. O projeto levou cinco anos de desenvolvimento e teste intensos, incluindo simulação acima do solo das condições subaquáticas, em 6 mil horas de operação contínua.

    “Antes de o cliente concordar com a solução em rolamentos, fizemos uma versão de superfície do sistema para garantir que os componentes fossem adequados ao ambiente subaquático”, afirmou Jérémy Lepelley, gerente de vendas de desenvolvimentos subaquáticos e de petróleo e gás, na SKF Magnetic Mechatronics. “Isso nos ajudou a atingir a alta qualidade e a atender às especificações de vibrações, entre outras. Aprendemos muito com o projeto Statoil, o que nos impulsiona em termos de tecnologia e nos dá uma vantagem em relação aos concorrentes.”

    Há muitas outras aplicações para os rolamentos magnéticos da SKF nos setores de petróleo, gás e geração de energia. Os rolamentos podem ser encontrados onshore, offshore e, agora também, em ambiente subaquático. Os rolamentos magnéticos estão em resfriadores industriais, sopradores, bombas, em todo lugar em que há um sistema com alta velocidade de rotação ou em que é necessário reduzir as emissões de CO2.

    A SKF tem mais de 130 mil referências em rolamentos magnéticos e em motores elétricos de alta velocidade em operações em muitas indústrias e em mais de mil instalações no setor de petróleo e gás.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (12.4 MB)

SKF logo