Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF apresentará tecnologias de petróleo e gás que aumentam a eficiência no Turbomachinery and Pump Symposia 2016

  • Artigo

    2016 Agosto 16, 10:00 CEST

    No evento Turbomachinery and Pump Symposia deste ano (em Houston, Texas, de 12 a 15 de setembro), a SKF apresentará uma linha abrangente de soluções projetadas para aprimorar o desempenho e estender a vida útil das máquinas no setor de petróleo e gás

    Gotemburgo, Suécia, 16 de agosto de 2016: A SKF aproveitará o Turbomachinery and Pump Symposia 2016 para demonstrar como aumentar a eficiência e a confiabilidade e reduzir os requisitos de manutenção no setor de petróleo e gás por meio do uso de seus serviços e tecnologias comprovados. Os visitantes do evento verão como as inovações em rolamentos, vedações e monitoramento de condições foram desenvolvidas especialmente para aprimorar o desempenho e estender a vida útil de ativos críticos por toda a indústria.

    Entre as tecnologias líderes de mercado que serão apresentadas na feira estão os rolamentos magnéticos S2M e o painel de controle E300V2 da SKF, que permitem o monitoramento e a manutenção em ambientes exigentes, como em compressores de gás, acionamentos de motor elétrico de alta velocidade e turboexpansores de etileno. Também será exibido o pacote de software de serviço MBScope da SKF, que oferece monitoramento autônomo e aprofundado de parâmetros críticos para aperfeiçoar ainda mais as aplicações de rolamentos magnéticos.

    Enquanto isso, o Multilog On-Line System IMx-M de última geração da SKF será exibido para demonstrar sua capacidade de aprimoramento da confiabilidade de máquinas offshore críticas. Quando usado com o software SKF @ptitude Monitoring Suite, esse poderoso e econômico sistema de monitoramento de condições permite que os usuários finais maximizem a disponibilidade dos ativos e evitem a parada de máquina por meio da detecção de falhas e do diagnóstico precoces.

    A SKF também apresentará na feira uma linha de soluções de vedação da Kaydon Ring and Seal. Essa linha inclui vedações secas de gás, vedações de barreira periférica, vedações tamponadas de óleo e sistemas de controle de vedação que aumentam comprovadamente a resiliência de turbomáquinas e diminuem a parada de máquina nas aplicações de petróleo e gás.

    Haverá especialistas SKF disponíveis no estande do Turbomachinery and Pump Symposia, que acontecerá no George R Brown Convention Center, em Houston, para oferecer informações e orientações abrangentes sobre sua ampla variedade de soluções.

    Visite a SKF no Turbomachinery and Pump Symposia: Estande 1510

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (7.5 MB)

SKF logo