Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF concentra-se no desempenho confiável na InnoTrans 2016

  • Artigo

    2016 Agosto 18, 10:00 CEST

    A SKF enfocará a confiabilidade e a redução de custos de manutenção na feira InnoTrans, em Berlim, em setembro deste ano, com o tema: “Tecnologia e serviços para impulsionar a confiabilidade”

    Gotemburgo, Suécia, 18 de agosto de 2016: Na feira InnoTrans deste ano, a SKF enfocará questões de confiabilidade e como isso pode ajudar os clientes a reduzir os custos de manutenção e a frequência das operações de manutenção. A SKF pode oferecer diversas soluções que estendem o intervalo de manutenção para auxiliar os clientes a atingirem seus objetivos de desempenho confiável.

    Um bom exemplo é o desenvolvimento de uma nova classe de unidades de rolamento de rolos cônicos de rodas (TBUs), que são os primeiros no mundo a oferecer um período entre as revisões que coincide com os intervalos de troca de rodas, permitindo a combinação de revisão do conjunto de rodas e do rolamento em uma única operação de manutenção.

    Enquanto os rolamentos de trilho padrão necessitam de revisão e de relubrificação muito antes de chegar a um milhão de quilômetros, as novas TBUs são projetadas para funcionar por 1,7 milhão de quilômetros entre as revisões, correspondendo ao intervalo de manutenção do conjunto de rodas. Isso foi obtido concentrando-se nos fatores que afetam a vida útil do lubrificante no rolamento, especialmente limpeza e temperatura operacional, e o uso considerável da tecnologia de tratamento térmico X-bite® exclusiva da SKF nas pistas interna e externa do rolamento.

    Também será apresentada a nova SKF Centrifugal Lip Seal, que alterna dinamicamente entre os modos de vedação de contato e sem contato nas unidades de rolamento do conjunto de rodas. Esse projeto inovador equilibra a troca entre a função de vedação e o torque de atrito, o que permite a operação em temperatura inferior e suporta intervalos de manutenção estendidos.

    Outras ofertas disponíveis incluem um teste de motor de tração SKF Baker AWA-IV com interface de usuário personalizável e sistemas de lubrificação do flange da roda especializados para reduzir o ruído e o desgaste dos trilhos.

    Os visitantes da feira InnoTrans (Berlim, 20 a 23 de setembro) encontrarão a SKF no corredor 22, estande 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (7.4 MB)

SKF logo