Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Lubrificador de cabo de aço SKF aumenta a confiabilidade para empresa de gestão naval grega

  • Artigo

    2016 Setembro 08, 13:00 CEST

    Esse sistema de lubrificação especializado, que será apresentado pela SKF na SMM 2016 (Hamburgo, de 6 a 9 de setembro), está ajudando um importante fornecedor de serviços de gestão naval a reduzir os requisitos de manutenção e estender a vida útil dos cabos de aço.

    Gotemburgo, Suécia, 7 de setembro de 2016: O lubrificador de cabo de aço (WRL) da SKF está ajudando um importante fornecedor de serviços de gestão naval grego a maximizar a segurança, reduzir a parada de máquina e estender significativamente o ciclo de vida dos cabos. A Pantheon Tankers Management Ltd está usando atualmente essa ferramenta de manutenção especialmente desenvolvida em 11 embarcações de sua frota de petroleiros e está tendo resultados particularmente positivos.

    O WRL robusto está ajudando a empresa de Atenas a garantir a lubrificação ideal em todas as suas aplicações de cabo de aço, enquanto oferece suporte aos principais objetivos do negócio, como zero acidente e zero dano ao meio ambiente. Por exemplo, o sistema de lubrificação elimina a necessidade de lubrificação manual, que pode ser extremamente demorada e perigosa, e a aplicação precisa de lubrificantes reduz o consumo em até 25%, diminuindo não somente os custos como também os resíduos e o impacto no planeta.

    “Faz dois anos que usamos a solução de lubrificador de cabo de aço e ela tem se mostrado altamente confiável, sem apresentar problemas durante o tempo em operação”, afirmou Konstantinos Giannoulis, do setor de Aquisições da Pantheon Tankers Management.

    Além disso, a manutenção pode ser realizada de forma até 90% mais rápida que antes, já que o sistema consegue lubrificar de 30 a 35 metros de cabo por minuto. O WRL, que suporta todos os lubrificantes tipicamente usados com cabos de aço, é preso ao equipamento periodicamente e aplica somente a quantidade certa de graxa no núcleo do cabo. O WRL distribui a lubrificação de modo uniforme, aplicando-a a cada cabo para oferecer uma proteção duradoura contra o atrito e a geração de calor e, ao mesmo tempo, reduzindo o risco de corrosão.

    Além dos benefícios oferecidos pelo WRL, a Pantheon Tankers Management também elogiou os serviços de atendimento ao cliente e de pós-vendas que receberam da SKF nos últimos dois anos, desde a implementação da solução.

    Visite a SKF e o WRL na SMM 2016: Hall A1, estande 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (12.2 MB)

SKF logo