Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos resistentes à corrosão SKF: a opção de menu completo que proporciona segurança e confiabilidade para alimentos

  • Artigo

    2016 Setembro 12, 14:00 CET

    Um foco cada vez maior em prevenção contra contaminação está motivando as empresas de alimentos e bebidas a reavaliar as práticas de manutenção e as especificações de equipamentos. A SKF desenvolveu a primeira linha totalmente ampla de rolamentos resistentes à corrosão e em conformidade com a segurança desenvolvidos especificamente para atender às necessidades em evolução do setor.

    Gotemburgo, Suécia, 12 de setembro de 2016: Para atender às necessidades dinâmicas do setor de alimentos e bebidas, a SKF desenvolveu uma linha abrangente de rolamentos que cumprem com os requisitos de segurança e são desenvolvidos para reduzir a manutenção e proporcionar vida útil longa em uma ampla variedade de ambientes de produção.

    A segurança dos produtos é a principal prioridade para os fabricantes de alimentos e bebidas, os consumidores e as autoridades reguladoras. As exigências mais recentes do setor, como a Lei de Modernização da Segurança Alimentar dos EUA e a ISO 22000, estabelecem que as empresas devem colocar maior ênfase em processos e equipamentos projetados para evitar a contaminação de produtos durante o processo de fabricação.

    Os rolamentos usados em máquinas de produção de alimentos apresentam muitos desafios nesse contexto. As amplas variações de temperatura, o alto nível de umidade e os ambientes quimicamente agressivos encontrados na produção de alimentos podem acelerar a corrosão e o desgaste. Esse desafio é agravado pelos protocolos para os processos de lavagem que envolvem jatos de água pressurizados e agentes químicos de limpeza. Mesmo os procedimentos de manutenção e de substituição de rolamentos geram riscos de contaminação provenientes de peças caídas ou lubrificantes derramados.

    A base da oferta da SKF é a linha Food Line de rolamentos rígidos de esferas, que apresenta componentes padrões do setor, como anéis de aço inoxidável, elementos rolantes, gaiolas e placas com suporte de vedação. Entretanto, para os ambientes mais exigentes, a linha ultrarresistente à corrosão MRC usa elementos rolantes de cerâmica e anéis de aço inoxidável patenteados de alto conteúdo de nitrogênio resistente à corrosão (HNCR) para melhorar consideravelmente o tempo de fadiga.

    Por padrão, os rolamentos em ambas as linhas são pré-lubrificados com NSF na graxa de categoria H1 adequada para contato eventual em ambientes de produção de alimentos. De acordo com as recomendações da FDA, as vedações de borracha sintética usadas nos rolamentos são coloridas em azul para proporcionar detectabilidade ótica. Além disso, as vedações de rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF Food Line têm aprovação da EC.

    A tecnologia Solid Oil da SKF é uma alternativa à lubrificação a graxa convencional e consiste em uma matriz de polímero saturada com óleo de lubrificação de grau alimentício que impede a entrada de contaminantes e resiste a produtos químicos de lavagem e água sem emulsificantes. O Solid Oil preenche completamente o espaço interno do rolamento, além de encapsular a gaiola e os elementos rolantes. A falta de espaços vazios internos elimina o “respiro”, em que as mudanças de temperatura entre os ciclos de operação e limpeza podem possibilitar que rolamentos convencionais atraiam umidade, causando corrosão. A matriz do Solid Oil também contém duas a quatro vezes mais óleo do que os rolamentos convencionais com graxa, o que significa que a vida útil do lubrificante é estendida, reduzindo a necessidade de manutenção de rotina, além de ser um benefício específico em áreas de difícil acesso.

    A SKF pode usar sua experiência abrangente nos ambientes de produção de alimentos e bebidas para desenvolver soluções personalizadas para as aplicações mais exigentes. Por exemplo, os túneis de endurecimento de um importante produtor de sorvetes estavam apresentando falhas prematuras nos rolamentos como resultado de corrosão devido à entrada de umidade nos rolamentos. O problema foi agravado pelo respiro durante os ciclos de limpeza quando a temperatura do rolamento aumenta rapidamente de -45 °C para +25 °C.

    A SKF substituiu os rolamentos convencionais usados nos 32 cubos da máquina por unidades HNCR MRC lubrificadas com Solid Oil de grau alimentício e que têm proteção adicional de uma vedação secundária detectável opticamente com usinagem personalizada que tem aprovação da FDA. O novo design estendeu a vida útil prevista do rolamento de um ano para seis anos 1 para o cliente e eliminou a necessidade de relubrificação periódica com graxa tradicional, reduzindo significativamente o risco de contaminação de produtos e também fornecendo mais benefícios de produtividade.

    Para obter mais informações sobre os rolamentos resistentes à corrosão SKF para o setor de bebidas e de alimentos, visite http://www.skf.com/group/industry-solutions/food-and-beverage/product-news.

    Aktiebolaget SKF
    (publ) 

    1 com base em análises depois do primeiro ano de operação.

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF e MRC são marcas registradas do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (770 KB)

SKF logo