Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF apresentará tecnologias de aumento do desempenho na WindEnergy Hamburg 2016

  • Artigo

    2016 Setembro 19, 10:00 CET

    No evento WindEnergy Hamburg 2016 (Hamburgo, de 27 a 30 de setembro), a SKF apresentará uma linha de soluções desenvolvidas especialmente para o aumento da rentabilidade e da confiabilidade de turbinas na indústria de energia eólica

    Gotemburgo, Suécia, 19 de setembro de 2016: A SKF estará presente na WindEnergy Hamburg 2016 para demonstrar como otimizar o desempenho e aumentar a disponibilidade de turbinas no setor de energia eólica com sua linha de tecnologias dedicadas. De sistemas de manutenção inteligentes até rolamentos e bombas de sistema de lubrificação, todas as inovações apresentadas foram projetadas para reduzir o custo nivelado de energia e os requisitos de manutenção e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança e a produção de energia. 

    Os novos rolamentos autocompensadores de rolos para eixos principais de turbinas eólicas da SKF serão mostrados na Europa pela primeira vez nesse evento. Esses rolamentos para trabalho pesado oferecem excepcional robustez radial e axial e excelente confiabilidade para a produção de energia sustentável. Seu projeto adaptado significa que eles podem oferecer até o dobro da resistência à fadiga dos tipos convencionais de rolamentos e podem atender a necessidades de vida útil de mais de 25 anos, proporcionando uma redução de custos significativa.

    Também serão expostas as bombas operadas eletricamente Lincoln P623-S e P623-M, com proteção contra raios para uso em sistemas de lubrificação automática de linha simples e progressiva, respectivamente. Projetados para suportar pulsos eletromagnéticos causados por descargas de raios, esses modelos com classificação IP 67 aumentam a segurança e cumprem os mais recentes requisitos de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para assegurar a conformidade dos sistemas de lubrificação.

    Os especialistas SKF estarão à sua disposição no estande na WindEnergy Hamburg para fornecer informações completas e recomendações sobre a ampla variedade de soluções específicas para o setor. 

    Visite a SKF na WindEnergy Hamburg 2016: Hall B6, estande 374.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (680 KB)

SKF logo