Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF apresenta inovações para a indústria de petróleo e gás na ADIPEC 2016

  • Artigo

    2016 Setembro 28, 10:00 CET

    Gotemburgo, Suécia, 28 de setembro: A SKF estará na ADIPEC 2016 para apresentar sua ampla variedade de tecnologias de aprimoramento de eficiência e confiabilidade para aplicações no setor de petróleo e gás. De rolamentos e vedações para top-drives a sofisticadas inovações de manutenção, a linha de produtos e serviços da SKF foi projetada especificamente para aprimorar drasticamente o desempenho e a disponibilidade dos equipamentos vitais em todo o setor.

    Entre as tecnologias em demonstração estarão os rolamentos axiais de rolos cônicos da (TRTB) da SKF, que apresentam geometria interna otimizada e fornecem operação de baixo atrito para aumentar a confiabilidade e a vida útil do serviço dos sistemas top-drive. Outros rolamentos em demonstração incluem os rolamentos magnéticos SKF, que giram sem atrito para estender significativamente os intervalos e cortar os custos de manutenção. Esses rolamentos livres de contato podem ser monitorados ativamente por um sistema de controle integrado para precisão extrema excepcional e estabilidade, mesmo em velocidades extremas.

    Além disso, a SKF usará a ADIPEC 2016 para apresentar suas inovadoras vedações de boca de poço que foram especialmente projetadas para instalação simples. A Locking T-seal, um produto exclusivo e patenteado pela SKF, tem um anel de apoio que é mecanicamente bloqueado no local para permitir uma instalação mais fácil e livre de danos. Essas vedações têm a capacidade de lidar com temperaturas e pressões mais elevadas e reduzem o dano em componentes metálicos.

    A solução da SKF para aumentar a confiabilidade e a segurança de caixas redutoras de plataforma autoelevatória também estará em exibição. Essa combinação de rolamentos de rolos toroidais CARB, rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer, vedações de alto desempenho e sistemas de lubrificação automática garante uma operação ideal até mesmo nos ambientes offshore mais desafiadores. Por exemplo, os rolamentos CARB possibilitam um contato aprimorado entre engrenagens em condições de carga severas, enquanto a tecnologia de lubrificação oferece precisamente a quantidade exata de graxa de para economizar e eliminar a para de máquinas.

    Além disso, a SKF demonstrará a versão do kit em uma caixa de sua comprovada tecnologia Vibracon na exposição. Desenvolvido para calços e alinhamento rápido, preciso e limpo, cada kit completo contém todos os componentes necessários para um suporte resiliente, incluindo calços SKF Vibracon, uma placa adaptadora, arruelas esféricas SKF, uma ferramenta de ajuste, parafusos de fundação, porcas, parafusos de elevação e parafusos de fixação. Ele também permite alterações e ajuste de altura durante o processo de instalação para oferecer o suporte ideal à aplicação.

    Enquanto isso, os visitantes da feira de petróleo e gás poderão ver a demonstração do sistema de monitoramento da condição IMx-M da SKF. A tecnologia em conformidade com API670 monitora equipamentos críticos e de rotação em alta velocidade e, quando usada em conjunto com o software SKF @ptitude Monitoring Suite, permite que os usuários finais reduzam as paradas de máquina e, ao mesmo tempo, aumentem a disponibilidade dos ativos por meio do diagnóstico e da detecção falhas com antecedência.

    Visite a SKF no estande 12.330 na ADIPEC 2016.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: 
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706672897,nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75.997 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.7 MB)

SKF logo