Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF fornece rolamento de oito toneladas para aplicação de mineração

  • Artigo

    2016 Outubro 07, 10:00 CET

    O maior rolamento autocompensador de rolos de dimensões ISO já produzido pela SKF

    Gotemburgo, Suécia, 7 de outubro de 2016: A SKF fabricou e forneceu seu maior rolamento autocompensador de rolos (diâmetro do furo de 1,25 metro) para uso na indústria de mineração. O rolamento foi manufaturado na fábrica da SKF em Gotemburgo, na Suécia.

    “A SKF é líder mundial em rolamentos autocompensadores de rolos, fabricando rolamentos de todos os tamanhos e séries: desde o menor, com um diâmetro do furo de 20 mm, até esse rolamento grande que pesa cerca de oito toneladas”, afirmou Petra Öberg Gustafsson, gerente de linha de produtos para rolamentos autocompensadores da SKF.

    O rolamento é equipado com o SKF SensorMount, um sistema exclusivo que mede o ajuste de montagem real do rolamento no eixo. Ele ajuda a evitar o risco de montagem incorreta, um problema importante para rolamentos grandes. O rolamento pesa 7.780 kg. Cada rolo em seu interior pesa 42 kg.

    O rolamento pertence à classe SKF Explorer aprimorado com melhorias na resistência ao desgaste, graças ao processo de tratamento térmico patenteado do material que quase dobra a vida útil em condições de lubrificação deficiente e de contaminação.

    A SKF foi escolhida para fornecer o rolamento devido aos seus conhecimentos e suporte em Engenharia de Aplicação e à sua experiência e competência na fabricação de rolamentos industriais grandes.

    Daniel Ortega, gerente de projetos da fábrica de Gotemburgo, afirmou: “Trabalhamos em estreita cooperação com o cliente para projetar um rolamento 241/1250 excelente que é especialmente adequado para aplicações da indústria de mineração. Essas aplicações têm condições operacionais extremas e são muito exigentes do ponto de vista da vida útil do rolamento”.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF e SensorMount são marcas registradas do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (22.6 MB)

SKF logo