Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF dará destaque às mais recentes soluções em vedação na EICMA 2016

  • Artigo

    2016 Novembro 03, 14:00 CET

    A SKF apresentará um sistema inovador de vedação para amortecedores de veículos off-road, tais como motos de enduro e motocross, snowmobiles e quadriciclos.

    Gotemburgo, Suécia, 3 de novembro de 2016: Na EICMA 2016, a SKF lançará a versão mais recente de seu sistema de vedação para amortecedores. A empresa compartilhará um estande com o seu distribuidor autorizado InnTeck, distribuidor internacional de componentes de alta tecnologia e acessórios para motos e bicicletas.

    Usando um composto NBR especialmente desenvolvido, a Seal Head Unit 2.0 propicia uma vedação confiável para componentes de suspensão de alto desempenho com uma ampla faixa de temperatura de -40°C a +140°C. O sistema totamente integrado de peça únca apresenta um novo design de vedação de diâmetro externo estático para assegurar uma fácil montagem e remoção, ao passo que o seu novíssimo amortecedor flexível e placa conjugada propicia a retorno mais suave à posição normal e consequentemente uma maior vida útil. Como também reduz o atrito e o desgaste, essa nova solução de vedação compacta permite aos clientes de fabricantes originais aumentar o curso operacional e, ao mesmo tempo, manter as dimensões gerais do amortecedor as menores possíveis.

    Também serão apresentadas neste ano as vedações de pistão e as vedações de garfo de cartucho fechado da SKF que combinam compostos NBR de baixo atrito com designs otimizados para fornecer um excelente desempenho de vedação para garfos de motocicletas. Ambas apresentam lábios de vedação dinâmicos para reduzir o atrito e inserções metálicas integradas para melhorar o contato da vedação com o eixo e a caixa de mancal. Quando usadas juntas, essas vedações permitem uma melhor absorção de impactos, especialmente durante as frenagens.

    As vedações de pistão e as vedações de cartucho fechado para garfos da SKF equipam o sistema de suspensão frontal avançado Showa SFF-Air TAC. Embaladas e distribuídas pelo distribuidor autorizado InnTeck, esse kit substitui as vedações de pistão a ar e as vedações de haste originais dos garfos Showa SFF Air-TAC, usados em alguns dos modelos mais recentes da Honda, Suzuki e Kawasaki.

    A EICMA é uma exposição internacional de motocicletas dedicada aos fãs de motocicletas. Neste ano, a 74.ª EICMA - será realizada na Fiera Milano, em Milão, Itália, de 8 a 13 de novembro de 2016. Os visitantes encontrarão a SKF e o seu distribuidor autorizado InnTeck no Pavilhão 4, Estande O74.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (620 KB)

SKF logo