Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A vedação para rolamento de cubo SKF reduz o atrito pela metade para a máxima eficiência do veículo

  • Artigo

    2016 Dezembro 07, 14:00 CEST

    O produto inovador combina os mais baixos níveis de atrito obtidos até o momento em uma unidade vedação com desempenho excepcional para uma vida útil longa e eficiente.

    Gotemburgo, Suécia, 7 de dezembro de 2016: A SKF lançou a novíssima vedação interna para rolamentos de cubos que propicia até 50% de redução no atrito em comparação com as vedações oferecidas pela concorrência – o menor nível registrado até o momento em uma vedação SKF desse tipo. Especificamente projetada para a aplicação, a tecnologia inovadora combina uma excelente capacidade de vedação para uma vida útil duradoura nos mais adversos ambientes com o poder de melhorar a eficiência geral do veículo e reduzir substancialmente as emissões de CO 2.

    A robusta vedação tipo cassete incorpora ABS encoders atuais e apresenta lábio externo e um design de labirinto otimizado que captam e redirecionam o fluxo de contaminação para longe do lábio radial principal. Esse lábio radial, juntamente com a graxa de baixo atrito, asseguram uma pressão de distribuição de interferência e de contato regular, como também uma proteção em condições estáticas. Com apenas uma lábio em contato, essa configuração garante o mínimo de atrito e o máximo de proteção que não se degrada ao longo do tempo. Na verdade, o nível de desempenho de vedação supera as expectativas dos clientes, como aquelas especificadas pelas maiores montadoras.

    Ronnie Spolidoro, Gerente de Desenvolvimento da SKF Sealing Solution, afirmou: “Com esse design sofisticado e, ao mesmo tempo, robusto, conseguimos obter o mais baixo nível de atrito obtido em uma vedação de cubo SKF, tipicamente de 0.1Nm que contribui para reduzir o atrito do rolamento sob carga. Essa excelente redução no atrito, juntamente com o desempenho superior de vedação em ambientes contaminados oferecidos por esse produto terão uma papel de destaque para ajudar os fabricantes a desenvolverem veículos extremamente confiáveis que emitem muito menos CO2 do que os modelos que usam vedações convencionais.”

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (958 KB)

SKF logo