Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Uma mudança importante na acessibilidade do monitoramento da integridade de máquinas oferecido pela SKF

  • Artigo

    2017 Fevereiro 28, 10:00 CET

    A SKF está lançando um novo modelo compacto e fácil de usar na linha IMx, oferecendo a um grande número de aplicações industriais monitoramento da condição adequado à finalidade que, embora sofisticado, é altamente econômico.

    Gotemburgo, Suécia, 28 de fevereiro de 2017: A SKF lançou uma versão compacta de oito canais da altamente popular plataforma de monitoramento de máquinas IMx. Inicialmente destinado aos setores Naval e de Energia eólica offshore, esse sistema versátil oferece monitoramento da integridade de máquinas a uma base muito mais ampla de usuários industriais.

    A unidade de oito canais Multilog IMx-8 apresenta uma opção atrativa para os usuários de aplicações mecânicas e de sistema de transmissão, enquanto a combinação de um recurso de "Captura de eventos" atrai os usuários de máquina-ferramenta que exigem capacidade de detecção de falhas por um preço acessível.

    Diferente das variantes de 16 e 32 canais, o compacto IMx-8 de oito canais montado em trilho DIN ocupa pouquíssimo espaço, podendo ser instalado em gabinetes de instrumentos – muitas vezes junto com instrumentos existentes. Convenientemente armazenado, também auxilia em aplicações com restrição de espaço, como pods pequenos de propulsores navais ou turbinas eólicas com acionamento direto, nas quais com frequência os instrumentos precisam ser colocados o mais próximo possível dos equipamentos monitorados.

    Ter a alimentação e as comunicações através de Ethernet facilita muito as instalações para os clientes, e a interface de configuração baseada em aplicativo permite que a maioria dos usuários configure o sistema com pouca ou nenhuma experiência anterior. Apresentando um benefício particular para aplicações remotas, nas quais as visitas rotineiras de manutenção no local são poucas e espaçadas, a memória interna consideravelmente aprimorada do IMx-8 (4 GB em comparação a 8 MB dos modelos anteriores) permite monitoramento independente e registro de grandes volumes de dados, os quais podem ser acessados com facilidade para análise após um evento crítico.

    Gerente de linha de produtos da SKF para sistemas de monitoramento, Freddy Hernandez explica: "Os comentários dos clientes confirmam que diversas aplicações exigem menos do que os 16 canais oferecidos pelas soluções existentes Multilog IMx. Agora, o IMx-8 proporciona uma forma mais compacta e versátil de monitorar máquinas rotativas, e esse sistema on-line econômico com menos canais preenche uma grande lacuna no mercado, oferecendo novos recursos, funcionalidade e flexibilidade que não estão disponíveis em outros lugares."

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (17.6 MB)

SKF logo