Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF lança a próxima geração de atuadores lineares eletromecânicos

  • Artigo

    2017 Março 03, 13:00 CET

    A nova e avançada série de atuadores amplia o escopo da substituição em aplicações hidráulicas para equipamentos dos setores agrícola e de construção

    Gotemburgo, Suécia, 3 de março de 2017: Em sua estreia durante a CONEXPO-CON/AGG 2017, a nova e avançada linha de atuadores lineares eletromecânicos da SKF promete fornecer substitutos viáveis para muito mais aplicações hidráulicas em veículos de construção e máquinas agrícolas.

    A SKF aumentou consideravelmente a força axial e de retenção de seus atuadores lineares eletromecânicos CAHB, bem como aprimorou significativamente a vedação dessas unidades, de IP66S para IP69K/66M (com a membrana automotiva Gore). Três novos produtos (CAHB-20E, CAHB-21E e CAHB-22E) oferecem uma carga nominal mais de duas vezes superior à dos modelos anteriores do CAHB, bem como proporcionam uma força máxima axial de 10.000 N e de retenção de até 20.000 N, garantindo a máxima segurança operacional.

    Esse desempenho amplamente aprimorado torna a nova série CAHB-E um substituto viável pronto para o uso para um número muito maior de sistemas com acionamento hidráulico em equipamentos agrícolas e de construção. Além disso, a série reduz a complexidade dos circuitos hidráulicos existentes, melhora a eficiência operacional e a confiabilidade, simplifica a instalação e a manutenção contínua e introduz novos níveis de velocidade e precisão.

    A nova série oferece benefícios adicionais, incluindo um comando manual opcional, com manivela manual integrada que permite o ajuste das unidades sem alimentação ou ferramentas especiais, além de um feedback opcional de posição absoluta ou incremental. Os novos atuadores também são mais compactos, mantendo a distância de deslocamento, mas com um comprimento retraído menor.

    A série CAHB-2XE é a mais recente novidade das soluções SKF BeyondZero, projetadas para oferecer benefícios ambientais significativos aos clientes. A série CAHB-2XE economiza até 20% de energia em comparação com os sistemas acionados hidraulicamente alternativos. Ela não requer consumíveis, como óleo hidráulico e vedações, o que a torna uma solução mais limpa, sem vazamentos, mais econômica e ecológica para fabricantes de equipamentos originais e fabricantes de máquinas.

    A CONEXPO-CON/AGG 2017 ocorre de 7 a 11 de março em Las Vegas, EUA. Os visitantes encontrarão a SKF no estande N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: 
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.
    ™ BeyondZero é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (5.4 MB)

SKF logo