Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF apresenta novas soluções de monitoramento da integridade de máquinas na CONEXPO-CON/AGG 2017

  • Artigo

    2017 Março 06, 14:00 CET

    As mais recentes tecnologias de monitoramento de condições da SKF serão demonstradas ao vivo em uma peneira vibratória operacional durante a feira

    Gotemburgo, Suécia, segunda-feira, 6 de março de 2017: Durante a CONEXPO-CON/AGG 2017, importante feira dos setores internacionais de construção e agregados, a SKF demonstrará sua mais recente tecnologia de monitoramento de condições. O sistema de monitoramento da integridade de máquinas SKF Multilog IMx será o centro das atenções com o lançamento do Multilog IMx-8 nos EUA, uma versão de oito canais da famosa plataforma e a ferramenta de monitoramento da integridade mais compacta e fácil de usar da SKF já desenvolvida.

    No evento deste ano, a SKF também fará uma parceria com o fabricante de peneiras vibratórias Deister Machine Co Inc. (estande C31227) e apresentará o sistema de monitoramento de condições SKF Multilog IMx-16S de 16 canais em funcionamento em uma peneira vibratória no estande da Deister. A peneira vibratória estará em operação no estande, e o IMx fornecerá dados sobre a integridade da máquina em tempo real, acessíveis remotamente durante todo o evento nos estandes da Deister e da SKF.

    A SKF mostrará o poder da plataforma IMx monitorando uma peneira vibratória inteira, incluindo os rolamentos dos eixos rotativos, que serão monitorados pelos sensores de vibração e temperatura SKF Copperhead. Esses sensores também são capazes de monitorar outros aspectos da peneira, como o tensionador da tela em caso de folga. Uma tela frouxa pode reduzir a eficiência operacional da peneira.

    Os sensores de vibração Copperhead também serão montados em cada canto da peneira vibratória, permitindo o monitoramento em tempo real da órbita ou movimento operacional da peneira. Alterações na órbita em um canto podem indicar uma mola de suporte quebrada nessa posição, uma mudança no modo pelo qual o material (agregados, minérios) é alimentado à peneira ou uma obstrução do material, provocando uma queda na eficiência da máquina.

    Segundo Keith Meyers, gerente de indústria global da SKF para mineração: "O monitoramento de máquinas desse modo pode detectar falhas antes que elas causem avarias permanentes. Certamente, avarias secundárias também podem ser evitadas, diminuindo os custos da manutenção e permitindo que ela seja mais bem planejada, o que reduz a parada de máquinas no final das contas. A plataforma IMx vai mais longe ao disponibilizar os dados da condição das máquinas via Internet para um local de monitoramento remoto, onde é possível fazer uma análise especializada da integridade da máquina."

    A CONEXPO-CON/AGG 2017 ocorre de 7 a 11 de março em Las Vegas, EUA. A SKF estará no estande N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418;
    +46 705 77 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.7 MB)

SKF logo