Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

A SKF destacará o serviço de repotencialização de caixas redutoras na CONEXPO CON/AGG 2017

  • Artigo

    2017 Março 07, 14:00 CET

    O serviço de repotencialização de caixas redutoras da SKF oferece redução de custos, melhorias de desempenho e benefícios ambientais.

    Gotemburgo, Suécia, 7 de março de 2017: Baseando-se no conhecimento em rolamentos, engrenagens, vedações e lubrificação, a SKF demonstrará na CONEXPO CON/AGG 2017 como o serviço de repotencialização de caixas redutoras industriais pode oferecer melhorias de desempenho e prolongar a vida útil de caixas redutoras obsoletas ou danificadas.

    O serviço abrange a inspeção e o diagnóstico nas instalações do cliente, a remoção para um dos centros de reparo credenciados de caixas redutoras para repotencialização, reinstalação nas instalações do cliente, comissionamento e aquisição do registro de vibração para implementações futuras de monitoramento da condição.

    A SKF resolve as causas-raiz e não os sintomas das falhas da caixa redutora Uma análise detalhada da causa-raiz da falha é realizada em rolamentos, vedações e engrenagens para determinar as causas da falha e identificar maneiras de evitá-las no futuro. Essa abordagem prolonga a vida útil da unidade, aumenta a confiabilidade e reduz significativamente os custos de ciclo de vida; além disso, pode oferecer um nível de desempenho melhor do que o da caixa redutora original.

    De um ponto de vista ambiental, a repotencialização é aceitável. Ela não apenas evita os problemas associados ao descarte e à reciclagem de materiais, mas também significa que menos energia é necessária para fabricar uma nova unidade de reposição. Além disso, uma caixa redutora repotencializada contendo as tecnologias mais recentes de rolamentos e vedações com eficiência energética provavelmente funcionará de maneira mais eficiente e, portanto, economizará energia considerável ao longo da vida útil. Uma caixa redutora repotencializada é pelo menos 40% menos dispendiosa do que uma unidade nova e pode ser fornecida muito mais rápido – uma consideração importante para caixas redutoras industriais grandes de uso específico.

    Davide Pandolfo, gerente de linha de produtos, serviço de transmissão e repotencialização de caixas redutoras na SKF, afirma: "As caixas redutoras industriais grandes costumam ter um papel importante e raramente recebem a devida atenção de manutenção, reduzindo a vida útil e gerando paradas de máquina onerosas que não foram programadas. A repotencialização de caixas redutoras faz muito sentido, seja de um ponto de vista financeiro, operacional ou ambiental. Além disso, permite a obtenção de melhorias de desempenho por meio de substituições de componente modernas e usinagem precisa; dessa forma, o cliente obtém uma caixa redutora com melhor desempenho por um pouco mais do que a metade do custo de uma unidade nova!"

    A SKF participará da CONEXPO-CON/AGG 2017, de 7 a 11 de março em Las Vegas, EUA, no estande N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (591 KB)

SKF logo