Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF oferece novos lubrificadores automáticos multiponto

  • Artigo

    2017 Março 10, 10:00 CET

    Gotemburgo, Suécia, sexta-feira, 10 de março de 2017: Hoje a SKF anunciou o lançamento do lubrificador automático SKF MultiPoint série TLMP. Desenvolvido para aplicações industriais, bem como equipamentos agrícolas e fora de estrada, essa unidade confiável facilita a lubrificação adequada que é essencial para a vida útil do rolamento e dá suporte a mais segurança para os funcionários.

    A resistente série TLMP é fornecida como um kit completo, que inclui o lubrificador, os conectores e a tubulação necessária. Projetado para fornecer de 1 a 18 pontos de lubrificação, o lubrificador inclui saídas conectáveis e é fácil de instalar e programar pelo teclado com tela de LED. Além disso, a série TLMP apresenta alarmes de mau funcionamento e nível baixo que oferecem notificação remota.

    Com uma capacidade de reservatório de quase um litro, este lubrificador versátil tem uma pá de mistura para impedir a separação da graxa, tornando-o adequado para mais lubrificantes. A série TLMP fornece uma pressão operacional máxima de 120 bar (1,740 psi) e pode ser utilizada em temperaturas que variam de -25 a +70 °C (-10 to +158 °F).

    Com a alta classificação de proteção IP, esse modelo de lubrificador durável é resistente a vibrações, suporta lavagens do equipamento e evita a entrada de contaminação. A série TLMP também permite direção da máquina para desativar temporariamente a lubrificação removendo potência.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.1 MB)

SKF logo