Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Agora, uma opção de vedação de alto desempenho está disponível em uma linha ampliada dos rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer

  • Artigo

    2017 Março 13, 13:00 CET

    Aplicações que exigem tamanhos maiores de rolamento agora podem se beneficiar de intervalos mais longos de manutenção e maior resistência à contaminação

    Gotemburgo, Suécia, 13 de março de 2017: A SKF está disponibilizando seu projeto de vedação RSH de alto desempenho em uma linha maior de rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer. A vedação RSH testada usa uma configuração de lábio duplo altamente otimizada para proporcionar proteção adicional em ambientes exigentes. Para os usuários, o resultado é um rolamento que dura mais, especialmente em condições operacionais com umidade, poeira ou contaminação, e que precisa ser substituído com menos frequência.

    Um lábio secundário na vedação suporta limpeza sob alta pressão e oferece maior resistência à entrada de poeira e outros contaminantes. A geometria interna da vedação foi otimizada para uma operação suave e melhor retenção de graxa.

    A vedação é feita de borracha de nitrilo butadieno (NBR), que é resistente aos lubrificantes à base de óleo mineral, produtos de petróleo e gorduras vegetais ou animais. A faixa de temperaturas operacionais para essa vedação é -40 a +100 °C e até +120 °C por períodos curtos.

    Anteriormente disponível apenas em rolamentos com um diâmetro do furo de 25 mm ou menos, a vedação RSH foi ainda mais desenvolvida e testada para uso em rolamentos de até 60 mm de diâmetro do furo.

    Os usuários podem especificar os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer com a nova vedação RSH instalada em um ou em ambos os lados, dependendo dos requisitos da aplicação final. Novas variantes de rolamentos estão sendo apresentadas, e toda a linha estará disponível mundialmente em julho de 2017. A oferta ampliada de RSH se une a uma lista crescente de opções e melhorias na linha SKF Explorer. Entre elas estão diferentes configurações de proteção e vedação e a escolha de lubrificantes e materiais da gaiola.

    O SKF Explorer foi desenvolvido originalmente para aproveitar a pesquisa em aços de alta pureza com maior resistência à fadiga, permitindo que o desenvolvimento de rolamentos com vida nominal maior e atrito menor. A oferta do SKF Explorer foi continuamente ampliada e aprimorada por mais de duas décadas, com os rolamentos rígidos de esferas sendo adicionados à linha há 14 anos. Desde a introdução, os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer definiram o benchmark de desempenho para a indústria, com mais de 4 bilhões de rolamentos vendidos. Os rolamentos SKF Explorer são utilizados em milhares de aplicações em todo o mundo, desde produtos domésticos até geradores de turbina eólica.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.2 MB)

SKF logo