Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira SKF Explorer para altas velocidades

  • Artigo

    2017 Abril 26, 13:00 CEST

    O novo rolamento da classe SKF Explorer oferece velocidades mais rápidas, maior robustez e confiabilidade otimizada

    Gotemburgo, Suécia, 26 de abril de 2017: A linha de rolamentos SKF Explorer duradouros e de alto desempenho agora inclui um rolamento de esferas de contato angular de uma carreira aprimorado que proporciona diversas vantagens para projetistas e operadores de compressores de parafuso, bombas e caixas redutoras, buscando reduzir o custo total de propriedade desse equipamento através de maior confiabilidade e eficiência energética.

    Com uma gaiola de latão reprojetada que proporciona níveis menores de ruído e vibração e maior robustez, os novos rolamentos com ângulo de contato de 40° aumentam significativamente a velocidade-limite de até 30% em comparação com o projeto anterior.

    A nova geometria da gaiola e o uso de latão mais resistente reduzem as forças de contato da gaiola e aumentam a resistência da gaiola, garantindo maior tolerância de cargas de choque e vibração e, ao mesmo tempo, proporcionando capacidade de velocidade significativamente maior, mesmo sob condições operacionais rigorosas.

    Além do ângulo de contato de 40° reprojetado, um novo ângulo de contato de 25° também é oferecido, dando ao rolamento mais 20% de velocidade acima da versão de 40° e, ao mesmo tempo, permitindo que cargas radiais elevadas sejam acomodadas. Em cada caso, o arranjo do contato entre esfera e gaiola permite operação mais fria e maior estabilidade de temperatura, enquanto os níveis de ruído e vibração são reduzidos em 15% nas versões de 40° e 25°. As variantes vedadas desses rolamentos também estão disponíveis para aplicações que podem ser mais difíceis de manter, evitando que contaminantes entrem no rolamento durante instalação e operação subsequentes.

    Os arranjos de rolamentos que incluem uma unidade de ângulo de contato de 40° recebendo a carga principal com uma unidade de 25° atuando como um rolamento reserva oferecem maior robustez para aplicações em que a carga axial é predominantemente em uma direção, o que resulta em uma vida útil mais longa.

    Os rolamentos de classe SKF Explorer são o resultado de anos de desenvolvimento e experiência adquirida nas técnicas de projeto do rolamento, tribologia, metalurgia, lubrificação e usinagem. Os novos rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira de 40° e 25° da classe SKF Explorer são uma opção interessante para os operadores de compressores de parafuso, bombas e caixas redutoras que buscam rolamentos com operação mais fria, maior eficiência energética e vida útil mais longa, o que, por fim, distinguirá os próprios produtos da concorrência.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: 
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (483 KB)

SKF logo