Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF oferece maior desempenho na linha de rolamentos INSOCOAT

  • Artigo

    2017 Maio 08, 10:00 CEST

    Com a geração mais recente de rolamentos eletricamente isolados, a SKF elevou o padrão de desempenho para oferecer desempenho elétrico constante, mesmo com alta umidade.

    Gotemburgo, Suécia, 8 de maio de 2017: A linha de rolamentos SKF INSOCOAT abrange rolamentos com revestimento eletricamente isolante nas superfícies externas dos anéis interno ou externo, com spray de plasma e um revestimento de óxido de alumínio. Naturalmente higroscópico, o revestimento é vedado com uma resina que protege contra os efeitos condutivos da entrada de alta umidade.

    Esses rolamentos são especialmente projetados e fabricados para uso em máquinas elétricas rotativas, como motores elétricos industriais, geradores e motores de tração. Eles impedem a passagem de correntes elétricas prejudiciais do rotor à estrutura da máquina através dos rolamentos, o que causa erosão elétrica progressiva nas superfícies de contato de rolagem dos rolamentos e, por fim, falha prematura.

    Após a adoção de um processo aprimorado de revestimento de spray de plasma e uma camada de cerâmica otimizada, a SKF pode fornecer esse revestimento isolante superior como padrão e de modo imediato em toda a linha INSOCOAT.

    Agora, os rolamentos INSOCOAT suportam as tensões de 3.000 VCC suficientes para lidar com a maioria dos problemas de corrente parasita com rolamentos em máquinas elétricas.

    Além disso, o revestimento aprimorado resistente à umidade proporciona maior proteção em ambientes de armazenamento com umidade que podem comprometer as propriedades de isolamento de um rolamento antes que ele seja colocado em funcionamento, tornando os rolamentos INSOCOAT altamente resistentes durante o transporte e o manuseio.

    Ao combinar rolamento e isolamento em uma única solução, o INSOCOAT protege contra erosão elétrica por um custo total de propriedade significativamente menor em comparação a outras técnicas, como isolamento de eixo ou de mancal.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: 
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.1 MB)

SKF logo