Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF lança a próxima geração de parafusos hidráulicos para flanges rotativos

  • Artigo

    2017 Maio 17, 10:00 CEST

    Agora, a conexão de flanges rotativos está ainda mais rápida com o novo parafuso SKF Quickgrip hidraulicamente expansível (patente pendente)

    Gotemburgo, Suécia, 17 de maio de 2017: Agora, os engenheiros de manutenção podem desmontar e remontar acoplamentos de transmissão de potência flangeados em uma operação única com os novos parafusos SKF Quickgrip. Desenvolvidos para flanges rotativos de alto torque, os novos parafusos SKF Quickgrip, bem como os SKF Supergrip existentes, podem ser utilizados para conectar dois eixos flangeados de maneira rápida, segura e confiável. Isso se aplica a todos os tipos de sistema de propulsão, além de lemes e outras aplicações críticas.

    Em uma configuração de ferramenta única, o novo parafuso SKF Quickgrip oferece uma alternativa mais rápida e mais fácil de usar a outros tipos de parafuso hidráulico e convencional. Um problema conhecido na maioria dos principais setores, os parafusos convencionais com frequência ficam presos, danificando os orifícios, e exigem substituição durante as revisões. Os parafusos SKF Quickgrip oferecem as mesmas vantagens práticas dos parafusos SKF Supergrip, de modo que os flanges exigem usinagem de orifício apenas antes da primeira inserção dos parafusos.

    Devido à folga inicial, não é necessária retificação dos parafusos, e o parafuso SKF Quickgrip é facilmente inserido usando-se as mãos. O design do parafuso inclui uma haste cônica e uma bucha de expansão cônica única ao redor que são unidas com um tensionador hidráulico, instantaneamente centralizando o parafuso no orifício. Após ser montado, o parafuso está pronto para transmitir uma carga radial e axial alta, eliminando qualquer possibilidade de deslizamento do acoplamento de flange.

    Todos os parafusos SKF do tipo hidráulico podem ser removidos e reutilizados durante toda a vida útil do equipamento, onde quer que estejam instalados.

    Os parafusos SKF Quickgrip oferecem uma instalação mais rápida e segura que exige menos ferramentas para concluir o processo, economizando tempo e reduzindo custos possivelmente altos associados a remoção e montagem periódicas dos acoplamentos de eixo de transmissão de potência. O novo produto será apresentado pela SKF na Nor-Shipping 2017 (Oslo, de 30 de maio a 2 de junho), no Hall E, estande E03-21.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF. BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.7 MB)

SKF logo