Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Novo Alfa Romeo Stelvio com unidades de cubo SKF

  • Artigo

    2017 Junho 15, 10:00 CET

    As unidades de rolamento de cubo SKF (HBU3) foram escolhidas para o Alfa Romeo Stelvio do Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) que acaba de ser lançado.

    O novo e potente SUV Alfa Romeo Stelvio é equipado com a terceira geração da SKF HBU3 de alta qualidade.

    Um sistema de rolamento de roda leve e totalmente integrado, a HBU3 tem um rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras com anéis pareados e conjuntos de esferas para fornecer a pré-carga necessária. Os ângulos de contato são otimizados para fornecer uma pré-carga específica e suportar as condições extremas de carga de roda esperadas nesse veículo de alto desempenho.

    A HBU3 incorpora um flange no anel não rotativo do rolamento e outro no anel rotativo do rolamento. O flange rotativo é usinado após a montagem do rolamento para alcançar tolerâncias de desvio muito baixas, reduzindo vibrações e ruídos durante a frenagem.

    A SKF fornece três HBU3 diferentes para o Stelvio: uma para as rodas sem tração e duas para as rodas com tração nas versões com tração em duas e quatro rodas; as unidades de rolamento de cubo foram projetadas para atender a capacidades de torque de até 510 hp. Os condutores do novo Stelvio usufruirão do excelente desempenho de direção e manobra graças à alta rigidez fornecida pela geometria de pista da SKF HBU3.

    Andrea Reisoli-Matthieu, diretor de contas corporativas para o Grupo Fiat Chrysler Automobiles na SKF, comenta: "A FCA é uma parceira estratégica da SKF, e estamos felizes em fornecer à empresa uma variedade de produtos, que agora inclui as unidades de rolamento de cubo especializadas para o novo e impressionante SUV Alfa Romeo Stelvio, bem como as vedações da haste da válvula e as vedações traseiras do virabrequim para o motor a diesel 2.2. Projetados para suportar a experiência de direção superior do Stelvio, os rolamentos de roda para esse veículo usam nossa experiência de trabalho com carros GT e veículos fora de estrada."

    As unidades de rolamento de cubo são produzidas na fábrica da SKF de Airasca, Itália.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Jamie Smith, +46 706 27 14 79, jamie.smith@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.7 MB)

SKF logo