Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF revela inovações do material composto Black Design no Paris Air Show

  • Artigo

    2017 Junho 20, 09:00 CEST

    A SKF escolheu o Paris Air Show para mostrar uma tecnologia revolucionária na inovação de peças de material composto para o setor aeroespacial – o SKF Black Design.

    Gotemburgo, Suécia: O conceito Black Design da SKF é uma tecnologia exclusiva que permite a concepção e a fabricação de peças estruturais de material composto leves e de alto desempenho para uma variedade muito mais ampla de aplicações aeroespaciais, incluindo cunhas estruturais e produtos como cubos e suportes que integram rolamentos na peça de material composto.

    O Black Design é uma tecnologia revolucionária de substituição de metal que contribui substancialmente para as metas da indústria de desenvolver estruturas mais leves que não sejam corroídas nem estejam suscetíveis à rachadura por fadiga.

    O uso de materiais compostos na geração mais recente de aeronaves comerciais apresentou reduções de peso próximas de 50%. No entanto, o uso de materiais compostos em aeronaves atingiu alguma estabilidade em termos dos níveis de desempenho estrutural que podem ser obtidos ao aplicar técnicas tradicionais de projeto de compósito a um número elevado de peças menores de interface estrutural de rolamento de carga encontradas em um avião moderno.

    Agora, essa situação está pronta para uma mudança graças ao SKF Black Design, que é capaz de combinar métodos existentes de fabricação de peças de plástico reforçadas com fibra de carbono a técnicas de projeto inovadoras, estendendo o escopo das aplicações para soluções em material composto a peças estruturais que são mais competitivas em relação às soluções atuais de peças metálicas em termos da razão massa vs. custo. Além disso, o SKF Black Design pode evitar muitos dos problemas que surgem ao combinar elementos metálicos e de material composto em uma peça estrutural.

    A SKF estará expondo no Paris Air Show, de 19 a 25 de junho de 2017, no hall 2A, estande 254, e Chalet de negócios 154. Estrategicamente localizada no hall principal da feira, a exposição da SKF inclui uma variedade de inovações para o setor aeroespacial, além do Black Design, incluindo rolamentos híbridos avançados, rótulas esféricas, rolamentos que dispensam manutenção e sistema de monitoramento da condição do rolamento.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Jamie Smith, +46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.3 MB)

SKF logo