Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF ajuda a manter a cervejaria Erdinger Weißbräu produzindo

  • Artigo

    2017 Setembro 20, 09:00 CET

    Com o uso de um sistema de lubrificação transversal para assegurar o desempenho operacional de pico, a SKF ajuda a Erdinger Weißbräu a manter um fluxo de 1,81 milhões de hectolitros de cerveja.

    Gotemburgo, Suécia, 20 de setembro de 2017: A SKF forneceu um moderno sistema de lubrificação à maior produtora de cerveja de trigo de propriedade familiar na Alemanha para ajudá-la a melhorar a flexibilidade dos processos internos e atender à demanda crescente.

    Com 131 anos, a Erdinger Weißbräu é especialista em cerveja de alta fermentação e exporta seus renomados produtos para mais de 90 países. Para atender a uma demanda maior, a administração decidiu modernizar o processo de produção.

    No reprojeto da fábrica de envase, a Erdinger e o fornecedor de equipamentos perceberam que a lubrificação manual não seria possível devido aos mais de 3 mil pontos de lubrificação em todo o local, da sala de brassagem ao transporte. Em uma reunião com a SKF, decidiu-se que um sistema de lubrificação transversal aumentaria a disponibilidade, reduziria o uso de lubrificante e minimizaria o desgaste natural do equipamento.

    O sistema transversal EDL1 (lubrificador acionado eletricamente) da SKF foi instalado na Erdinger Weißbräu. O sistema é composto de 90 seções e três bombas para tambor que alimentam as linhas principais através de milhares de pontos de lubrificação em dois pavilhões e um túnel de conexão. Acionadas eletricamente, as bombas auxiliares de pressão do sistema são capazes de gerar alta pressão de saída a partir da baixa pressão de entrada, permitindo que até mesmo os pontos mais distantes no compartimento de remessa sejam atingidos com facilidade. O recurso de monitoramento de status integrado do EDL1 também permite a disponibilidade dos dados operacionais em tempo real e a manutenção remota, aumentando a confiabilidade do sistema zoneado.

    O EDL1 pode ser uma solução muito econômica, pois linhas, materiais de conexão e bombas de fornecimento existentes podem ser reutilizadas. Além disso, não é necessário ar comprimido, e o consumo de energia e a manutenção são mantidos a um nível mínimo.

    Marian Herold, gerente de desenvolvimento comercial do departamento de alimentos e bebidas na SKF, comenta: "O cliente está mais do que satisfeito com o desempenho de nosso sistema zoneado EDL1. Ele oferece acesso a cada local no sistema de envase. Além disso, instalamos monitoramento e controle centralizado para que os ajustes nos horários e nas quantidades de lubrificante possam ser feitos de maneira instantânea e as falhas sejam localizadas rapidamente. Tudo isso resultou em uma disponibilidade de sistema maior do que a esperada na cervejaria e um consumo de lubrificante significativamente menor."

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Emma Andersson, +46 31 337 2734; +46 72 547 2734; emma.l.andersson@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.7 MB)

SKF logo