Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF lança atuador eletromecânico modular

  • Artigo

    2017 Outubro 10, 10:00 CET

    O novo atuador eletromecânico CASM 100 oferece uma flexibilidade excepcional para uma ampla variedade de aplicações

    Gotemburgo, Suécia, 10 de outubro de 2017: A SKF lançou o versátil atuador eletromecânico CASM 100 com uma ampla variedade de módulos, o que o torna excepcionalmente adaptável para atender às mais variadas aplicações em diferentes setores.

    Desenvolvida para solucionar problemas, essa tecnologia pode, por exemplo, ser usada no setor de automação em aplicações como prensas servoacionadas, bancadas de testes, moldagem por injeção de plástico, máquinas de dosagem e transportadores. No setor metalúrgico, ela pode ser usada para lingotamento contínuo, manuseio de barra de aço e a regulação de processos de fundição. Ela também pode ser usada no corte e em outras aplicações no setor de madeira e para ajustar rolos em fábricas de papel e celulose.

    O projeto modular do produto oferece uma plataforma base com novos módulos planejados para liberação ao longo do tempo para dar conta de futuras necessidades. A interface padronizada entre os módulos (similar ao conceito de peças de LEGO) aumenta a flexibilidade da unidade e a torna retrocompatível. Esse design modular também oferece o benefício de uma integração fácil e rápida em qualquer conjunto.

    O atuador CASM 100 tem uma variedade de aplicações, incluindo o controle de robôs, máquinas de empacotamento e manuseio sistemas de triagem e máquinas de corte. A disponibilidade de módulos também permite que clientes alterem o CASM 100 para atender às necessidades de suas aplicações específicas, selecionando a combinação ideal de desempenho e custo.

    O atuador consome até 80% menos energia do que as alternativas pneumáticas e 50% menos em relação às soluções hidráulicas. Ele também usa menos consumíveis porque, em muitas aplicações, ele praticamente dispensa manutenção e exige apenas relubrificação com graxa padrão. Também não é necessário trocar os fluidos hidráulicos e as vedações. Por isso, ele é extremamente limpo, sem vazamentos, mais econômico e compatível com o meio ambiente.

    Com um design linear que suporta as condições mais rigorosas, o CASM 100 é fabricado com materiais de alta qualidade, tem uma vida útil longa e oferece um nível excepcional de precisão e repetibilidade. O atuador tem uma faixa de força de até 82 kN e uma velocidade linear de até 890 mm/s, bem como pode ser adotado por OEMs e fabricantes de máquinas migrando para a mais recente tecnologia da Indústria 4.0.

    O CASM 100 também se beneficia de um amplo sortimento de acessórios, distâncias de deslocamento notavelmente longas (de até 2 m) para se ajustar a diferentes aplicações e um redutor de engrenagens em linha e paralelo, este último com tecnologia de roda dentada e controle manual para oferecer ainda mais segurança às operações em caso de quedas de energia.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Emma Andersson, +46 31 3372734; +46 725 472734; emma.l.andersson@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (518 KB)

SKF logo