Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

A SKF participa pela primeira vez do Mets Trade 2017

  • Artigo

    2017 Outubro 25, 09:00 CET

    A SKF participará como expositora pela primeira vez no Mets, o único evento B2B dedicado ao setor global de superiates. Ela estará no SuperYacht Pavilion.

    Gotemburgo, Suécia, 25 de outubro de 2017: Fazendo sua estreia nesse importante evento internacional de superiates, a SKF exporá um modelo funcional do estabilizador de quilha retrátil tipo Z, incluindo a nova Tampa Dinâmica do Estabilizador, que reduz significativamente o arraste na abertura da caixa de quilhas.

    O estabilizador de quilha retrátil tipo Z SKF foi projetado e desenvolvido especialmente para iates e navios de exploração com especificações exigentes de estabilização tanto em velocidade zero quanto em movimento.

    Além dele, a SKF desenvolveu a Tampa Dinâmica de Estabilizador, a qual pode ser fornecida com os estabilizadores de quilha retráteis tipo S e tipo Z da SKF. O sistema de tampa está disponível para as novas unidades de estabilizador fabricadas e também pode ser retroajustado em configurações de estabilizador existentes, incluindo aquelas instaladas pela SKF Marine e por terceiros.

    As soluções da SKF Marine são desenvolvidas para atender a normas ambientais rígidas, como a Autorização Geral de Embarcação (Vessel General Permit) de 2013, bem como altos níveis de eficiência energética. A Tampa Dinâmica do Estabilizador reduz o arraste na abertura da caixa de quilhas em até 90%, contribuindo para uma economia de combustível de mais de 1%. As unidades hidráulicas do estabilizador são otimizadas energeticamente e consomem em torno de 20% menos energia. Ao mesmo tempo, elas reduzem o nível de ruído em até 10 decibéis, em comparação aos sistemas hidráulicos usados para estabilizadores tipo S. Desse modo, o conforto do cliente aumenta de maneira significativa.

    A SKF possui mais de 30 anos de experiência em design e fabricação de estabilizadores personalizados, fornecendo unidades especialmente elaboradas para todos os tipos de iates e embarcações de passageiros. O portfólio de estabilização de embarcações da empresa inclui estabilizadores de quilha retráteis e não retráteis, além de mecanismo de direção.

    A SKF também oferece uma ampla variedade de serviços para o setor de iates, incluindo um serviço de emergência ininterrupto, serviços de reparo subaquático e soluções em sistema de controle de retrofit.

    O Mets Trade acontece no RAI Amsterdam, na Holanda, de 14 a 16 de novembro de 2017. A SKF está expondo no SuperYacht Pavilion, estande 10.607A

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.8 MB)

SKF logo