Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

SKF apresenta suas duas mais recentes soluções de vedação para motocicletas na EICMA 2017

2017 Novembro 07, 09:00 CEST

A SKF apresenta produtos inovadores de vedação para aplicações de motocicletas de ponta premium

Milão, Itália, 7 de novembro de 2017: Na EICMA 2017, a SKF apresentou suas últimas novidades em soluções de vedação para aumentar o desempenho de sistemas de suspensão (TW) de motocicletas e melhorar o controle e o conforto dos pilotos.

A empresa compartilhou um estande na EICMA com sua parceira oficial de distribuição de peças de reposição, a InnTeck, que é uma distribuidora internacional componentes de alta tecnologia e de acessórios de corrida para motos.

Além de sua linha já consolidada e bem estabelecida de vedações de TW, a SKF este ano apresentou uma nova oferta de vedações de pistão e as vedações de cartucho de garfos. Combinando compostos de borracha de nitrilo butadieno (NBR) de baixo atrito e um projeto de vedação otimizado, essas vedações proporcionam excelente desempenho de vedação para garfos de motocicletas.

Elas apresentam lábios de vedação dinâmica para reduzir o atrito, bem como insertos de metal integrados e anéis de apoio para otimizar o contato de vedação com o eixo e o mancal. Quando utilizadas em conjunto, essas vedações permitem maior absorção de impactos de obstáculos pequenos, especialmente durante frenagens, aprimorando, em última análise, a confiança do piloto e o desempenho.

As vedações de pistão e as vedações de cartucho para garfos SKF foram apresentadas em 2015 para aprimorar os garfos SFF-Ar TAC Showa. Embaladas e distribuídas pela InnTeck, a mais recente oferta personalizada dessas vedações agora está disponível como um kit novo desenvolvido para garfos a ar WP AER 48.

A SKF apresentou sua linha completa de produtos de vedações TW na EICMA. O sortimento é ampliado em anualmente para atender às mais recentes novidades em motocicletas do mercado.

Kit de vedação para garfos – melhor desempenho de vedação
Aumentando o desempenho da vedação e reduzindo o atrito estático, o kit de vedação SKF é adequado para todos os garfos de motocicletas de ponta. Ele é composto de uma vedação para óleo e um anel raspador projetados para suportar condições operacionais com contaminação e proporcionar baixo atrito e sucção de ar limitada, bem como permitir um desempenho hidráulico consistente nos níveis de fábrica.

Kit raspador de lama de garfo – reduz a contaminação nas condições mais rigorosas
Uma solução inovadora e pronta para o uso voltada para motos off-road, o kit raspador de lama de garfo SKF é projetado para ser posicionados acima do garfo sem a necessidade de desmontar a roda. Isso evita a entrada de contaminação da lama e a abrasão resultante, garantindo assim a segurança do piloto por meio do aprimoramento do desempenho do garfo e as condições operacionais da vedação.

Kit de unidade principal de vedação 2.0 e manutenção – melhora o conforto do piloto e o desempenho
Desenvolvida para melhorar o desempenho dos amortecedores em veículos off-road, a unidade principal de vedação 2.0 é uma solução de peça única e totalmente integrada que oferece uma solução de vedação robusta em uma ampla faixa de temperaturas (de -40 a + 140 °C). A unidade combina vários componentes pré-montados em uma única solução, o que garante uma montagem rápida e uma purga de ar simplificada.

Kit vedação de roda – protege contra altos níveis de contaminação e reduz o atrito O kit de vedação de roda SKF garante intervalos maiores de manutenção e uma vida útil mais longa do rolamento para proporcionar a melhor experiência de pilotagem. Adequado para a maioria dos cubos de roda disponíveis no mercado para motos, especialmente off-road, o kit de vedação de roda aumenta a eficiência de vedação, reduzindo o atrito. O projeto patenteado de vedação também apresenta uma proteção plástica integrada que garante a resistência da vedação a lavagens de alta pressão.

Pistão flutuante – melhora a emoção de pilotar
Uma solução integrada para o reservatório de pressão de amortecedores traseiros TW, a unidade de pistão flutuante da SKF substitui os modelos com vários componentes disponíveis nas lojas e integra uma característica de membrana. Um avançado projeto de lábio de vedação controla a transferência de óleo e gás, bem como reduz o atrito, praticamente eliminando os efeitos stick-slip. O atrito reduzido e o projeto de membrana de borracha também aumentam o controle e o conforto do piloto.

A EICMA é uma feita mundial para os amantes de motocicletas e ocorreu em Fiera Milano, na Itália, de 7 a 12 de novembro de 2017. Para obter mais informações sobre a EICMA, consulte http://www.eicma.it/en/

Local do estande da SKF e da InnTeck na EICMA: M08, no Hall 22.
Esperamos ver você por lá!

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter informações adicionais, entre em contato com:
Giampaolo Desderi, diretor de imprensa, SKF Industrie S.p.A.; 011 9852510; 335 470411; giampaolo.desderi@skf.com
Stefania Sullini, assessoria de imprensa, SKF Industrie S.p.A.; 011 9852279; 366 6226895; stefania.sullini@skf.com

A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com
® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo