Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF exibirá tecnologia offshore inovadora na ONS 2016

  • Artigo

    2016 Junho 16, 13:00 CEST

    A SKF tem um histórico impressionante de suporte à indústria global de petróleo e gás e demonstrará uma ampla variedade de suas inovações na ONS 2016.

    Gotemburgo, Suécia, 16 de junho de 2016: Na ONS 2016, a exposição e conferência de offshore em Stavanger, na Noruega, a SKF colocará em destaque uma ampla linha de ofertas que podem aumentar a confiabilidade e a eficiência nos setores on-shore e off-shore, desde rolamentos e vedações para top-drives até soluções de manutenção aprimoradas.

    O SKF Enlight é um sistema de coleta de dados, análise e suporte que ajudará as empresas de energia a colocar on-line seus processos de manutenção baseados em papel. Disponível como um aplicativo para dispositivos móveis, ele simplifica a inspeção por meio da conexão a uma ampla variedade de sensores. Uma vez coletados, os dados de processos (juntamente com fotos e vídeos) podem ser enviados sem fio diretamente para a nuvem SKF e analisados.

    Estará em exposição na ONS um projeto inovador de rolamento axial de rolos cônicos (TRThB), projetado para aumentar significativamente a confiabilidade dos sistemas de top-drive. O TRThB foi desenvolvido com o uso de uma nova geração de tecnologia de simulação avançada, que permitiu à SKF otimizar a geometria interna do rolamento. Em combinação com um novo tipo de gaiola, um projeto de rolos modificado e o uso de superfícies do rolamento especialmente usinadas, isso reduziu o atrito ao mínimo, ajudou a estender a vida útil da lubrificação, mesmo em temperaturas extremas, e aumentou a classificação de carga e a resistência a choques. A SKF prevê que o novo TRThB ajudará a estender a vida operacional dos top-drives enquanto reduz os custos operacionais.

    A SKF também desenvolveu uma vedação especial que pode ser mais facilmente instalada em bocas de poço. A Locking T-seal, patenteada pela SKF, tem um “entalhe” que garante a instalação correta e reduz o risco de danos. Agora o produto está agora sendo validado para utilização plena na indústria de petróleo e gás.  Outras vedações da linha SKF exibidas na ONS 2016 incluem uma nova linha de vedações S e FS, que estão plenamente validadas de acordo com os padrões API 6A-17D necessários para uso em bocas de poço.

    Outros destaques na ONS incluem os mais recentes rolamentos magnéticos ativos S2M da SKF, que utilizam a mesma tecnologia do primeiro projeto de compressor subaquático do mundo. Esses dispositivos sem contato são alimentados por eletroímãs avançados, que geram forças radiais e axiais para levitar um eixo central e permitir que ele gire sem atrito. Um sistema de controle integrado monitora ativamente e ajusta continuamente a corrente para manter a posição do eixo. Isso cria um dispositivo que oferece níveis excepcionalmente elevados de precisão e estabilidade, mesmo em velocidades extremas, o que o torna ideal para aplicações off-shore exigentes (off-shore, subaquático, on-shore). Graças à experiência da SKF com mais de mil unidades instaladas, a Statoil especificou com segurança os rolamentos magnéticos ativos S2M SKF para seu sistema de compressão de gás subaquático Åsgard, que agora está em operação 300 m abaixo da superfície do Mar do Norte.

    Também estarão em exposição as coroas de orientação SKF (incluindo Kaydon) e uma nova unidade de rolamento sensorizado.

    Os rolamentos tipo coroa giratória SKF MTE-324T são usados em top-drives e em outras aplicações, de guindastes a conexões do riser, e apresentam um projeto de quatro pontos de contato. Ele faz ajustes em função de cargas radiais, axiais e de momento e apresenta vedações integrais para resistir à contaminação e estender a vida útil.

    A nova unidade de rolamento sensorizado foi projetada para reduzir as paradas de máquina por meio da melhoria do monitoramento e do controle de motores elétricos, que operam em condições extremas. A nova unidade utiliza tecnologia de sensores de velocidade robustos, incorporados em um conjunto unificado simples, para permitir um retrofit fácil em campo em top-drives ou em máquinas de guincho.

    A ONS 2016 acontecerá no Stavanger Forum em Stavanger, na Noruega, de 29 de agosto a 1° de setembro de 2016. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no estande 960.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com 

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.2 MB)

SKF logo