Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Modos de transporte otimizados reduzem o impacto ambiental

Soluções intermodais da Itália à Turquia

A SKF Logistics Services reencaminhou seu transporte de Airasca, na Itália, para Istambul, na Turquia, em 2013. A nova rota inclui serviço “roll-on-roll-off” usando frete marítimo do sul da Itália para Istambul. Essa ação resultou em um aprimoramento significativo da eficiência de transporte, reduzindo a duração do transporte, introduzindo um modo mais eficiente de transporte marítimo e aprimorando a taxa de preenchimento do transporte. Para essa rota fechada, o total de emissões foi reduzido em 15, e as emissões por tonelada-quilômetro foram reduzidas em cerca de 40%.

Caminhões a biogás

Todos os transportes por caminhão da fábrica de Gotemburgo para o porto agora são feitos usando caminhões exclusivamente a biogás e biodiesel. Isso reduziu as emissões de CO2 relacionadas a essa tarefa entre 70 e 80%.

Transporte por balsa supera a estrada

Na Bélgica, a SKF começou a utilizar balsas para transporte fluvial entre nosso depósito em Tongeren e o porto de Antuérpia. O programa tem provado ser muito bem-sucedido. Desde 2007, conseguimos reduzir as emissões de gases do efeito estufa para essa configuração em mais de 50%.

Redução do frete aéreo para Moscou

Em 2012, a SKF Logistics Services teve sucesso na eliminação de uma remessa aérea por semana entre o centro de distribuição em Tongeren, na Bélgica, e o depósito em Moscou, trocando para o transporte rodoviário.

Como resultado, as emissões de gases do efeito estufa relacionados para esse fluxo foram reduzidas em 18%, enquanto que o volume de transporte aumentou em 19%.

Cuidado ambiental no ciclos de vida útil de nossos produtos:

SKF logo