O PODER DO APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO

Uma das principais contas da SKF que está satisfeita é a própria SKF – o canal LT4, em Gotemburgo, passou por uma transformação de conhecimentos e implementou os serviços e as soluções SKF. O canal, que produz rolamentos axiais autocompensadores de rolos, aumentou a disponibilidade dos ativos, a qualidade da produção e a confiabilidade. O sucesso na produção levou à implementação em outras fábricas SKF em todo o mundo.

“Com o sucesso na implementação de produtos, serviços e soluções nas nossas próprias fábricas, ganhamos credibilidade com os clientes externos.”
Johnny Stieger, gerente de contas estratégicas

Operator-driven reliability (ODR) reduces machine downtime (somente em inglês)

Outras histórias

Veja abaixo o poder do conhecimento da SKF em ação em outros setores e segmentos no mundo inteiro.