O PODER DOS SERVIÇOS

As indústrias de produtos processados, como alimentos e bebidas, papel e celulose, siderurgia e petroquímica, têm colhido os frutos da manutenção preditiva. A SKF na América Latina tem vários contratos antigos e bem-sucedidos de serviço de confiabilidade com grandes indústrias do setor.

A Mastellone Hermanos é a maior fabricante de laticínios da Argentina, produzindo 7 milhões de litros de leite diariamente. A SKF tem um contrato de Soluções de Manutenção Integrada em vigor desde 2001, oferecendo serviços e soluções a partir de todas as plataformas da SKF. Uma equipe de engenharia da SKF com sede na unidade principal da indústria de laticínios, nas redondezas de Buenos Aires, faz a manutenção preditiva e a análise da causa-raiz de falhas nas máquinas. Um plano personalizado de manutenção, juntamente com produtos da SKF como os rolamentos Y da linha alimentícia, sistemas de lubrificação centralizada e soluções de vedação e de movimento linear, cortaram custos e aumentaram o desempenho da unidade.

O engenheiro do conhecimento Axel Gorza e sua equipe fornecem uma noção dos serviços de confiabilidade da SKF, e explicam por que eles são um sucesso.

Estrelando:
Axel Gorza, Engenheiro de Serviços/Líder de Projetos
Emiliano Carnovale, Administrador de Projetos e Logística
Pablo Lopez de Calle, Jr. Engenheiro de Serviços


Links relacionados:

Serviços

Portal do Setor de Alimentos e Bebidas da SKF

Vedações usinadas

Lubrificação automatizada Proflex

Lubrificação automatizada Monoflex

Rolamentos Y

Rolamentos com Solid Oil

Guias de trilho perfilado

Atuador linear CASM

Outras histórias

Veja abaixo o poder do conhecimento da SKF em ação em outros setores e segmentos no mundo inteiro.