Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

STJ-STF

STJ-STF
With the electrical foot switches, direct current actuators can be operated. The large-size buttons enable an easy and precise control of the actuators. Depending on the plug the foot switches can be used on different control units.

Features and Benefits

  • Easy and precise
  • Ergonomic design
  • Different plug options
Technical data:
Operating power
12/50 V DC/mA
Max. operating channels
3
Type of protection
IP X5

Technical datasheet
Operating manual
SKF logo