Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

PHC

PHC
The PHC hand switches serve for operating max 4 actuators trough pneumatic control. With the push buttons filed on the front panel, the movements of the actuators can be controlled easily and precisely. There is also an infra-red version for more flexibility in remote operation.
Technical data:

Operating power
pneumatic
Max. operating channels
4
Type of protection
IP 66

Technical datasheet
SKF logo