Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos rígidos de esferas SKF são listados a seguir.
Basic bearing designation system

Exemplos

W 619/6 X-2RS1
ondeW =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Prefixos
D/W
Aço inoxidável, dimensões em polegadas
ICOS-Rolamento vedado para óleo
W
Aço inoxidável, dimensões métricas
WBB1
Aço inoxidável com dimensões métricas, não estando de acordo com a norma ISO para dimensão

Test Designation 2Designação básica
Listado na tabela 1
2..
Rolamento de uma carreira com rasgos de entrada na série de dimensões 02
3..
Rolamento de uma carreira com rasgos de entrada na série de dimensões 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
Rolamento em polegadas
Tamanho do rolamento para rolamentos em polegadas
2
a
40
(/8) 1/4 in (6,35 mm) diâmetro do furo

(/8) 5 in (127 mm) diâmetro do furo

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – Projeto interno
A, AA, C, DProjeto interno diferente ou modificado
EConjunto de esferas reforçadas

Test Designation 4Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
NRanhura para anel de retenção no anel externo
NRRanhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção
N1Uma ranhura (entalhe) de fixação em uma das faces laterais do anel externo
R
Anel externo flangeado
-RS1, -2RS1Vedação de contato, em NBR, em um ou nos dois lados
-RS2, -2RS2Vedação de contato, FKM, em um ou nos dois lados
-RSH, -2RSHVedação de contato, em NBR, em um ou nos dois lados
-RSH2, -2RSH2Vedação de contato, FKM, em um ou nos dois lados
-RSL, -2RSLVedação de baixo atrito, em NBR, em um ou nos dois lados
-RST, -2RST
Vedação de baixo atrito, em NBR, em um ou nos dois lados
-RZ, -2RZVedação sem contato, em NBR, em um ou nos dois lados
-Z, -2ZPlaca de proteção em um ou nos dois lados
-ZNBRPlaca de proteção em um lado, ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção no mesmo lado da placa de proteção
-ZNRPlaca de proteção em um lado, ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção no lado oposto da placa de proteção
-2ZNRPlaca de proteção em ambos os lados e ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção
-2ZS
Placa de proteção em ambos os lados, mantida no lugar por um anel de retenção
X
A dimensão máxima não está de acordo com a série de dimensão da norma ISO

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
  • Para rolamentos de aço inoxidável: gaiola de aço estampado inoxidável, centrada nas esferas
  • Para outros rolamentos: gaiola de aço estampado, centrada nas esferas
MGaiola de latão usinado, centrada nas esferas. Os diferentes modelos e classes de material são identificados por um algarismo após a letra M (por exemplo, M2)
MA(S)Gaiola de latão usinado centrada no anel externo. O S indica as ranhuras de lubrificação nas superfícies-guia
MB(S)Gaiola de latão usinado, centrada no anel interno. O S indica as ranhuras de lubrificação nas superfícies-guia
TNGaiola PA66, centrada nas esferas
TN9Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
TN9/VG1561Gaiola PA46 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
TNHGaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA1Anéis interno e externo cementados

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P5Tolerâncias dimensionais e de giro para classe P5
P6Tolerâncias dimensionais e de giro para classe P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNFolga interna radial normal; usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
  • H = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade superior da faixa de folgas real
  • L = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folgas real
  • P = A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior da faixa de folgas real e à metade inferior da próxima faixa de folgas maior
As letras indicadas acima também são utilizadas em conjunto com as classes de folga C2, C3, C4 e C5, como C2H.
C1Folga interna radial menor do que C2
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4
CAConjunto de rolamentos pareados com pequena folga interna axial
GAConjunto de rolamentos pareados com pré-carga leve

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
DBDois rolamentos pareados com arranjo em O
DFDois rolamentos pareados com arranjo em X
DTDois rolamentos pareados com arranjo em tandem

Test Designation 6.4Sufixos – Estabilização
S0Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 150 °C (300 °F)
S1Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Sufixo – Lubrificação
GJN
HT
LHT23
LT
LT10
MT33
MT47
VT378
WT
Sufixos de graxa (tabela 2)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes
VP311Rolamento SKF Food Line: Vedação de contato azul feita de NBR aprovada pelo FDA e pela CE e lubrificante (GFJ) registrado pela NSF como categoria H1
VQ658propriedades da operação silenciosa
SKF logo