Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Cargas

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas
Carga mínima

Para obter informações adicionais
Carga mínima necessária



Realização do cálculo

Se não for possível atingir a carga mínima, considere a pré-carga.

Capacidade de carga axialCarga axial pura → Fa ≤ 0,5 C0

Rolamentos pequenos1) e séries de rolamentos leves e2) → F≤ 0,25 C0

As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.

Capacidade de carga de rolamentos pareados

Os valores das classificações de carga básica e do limite de carga de fadiga indicados na tabela de produtos aplicam-se a rolamentos individuais. Nos rolamentos pareados montados imediatamente adjacentes entre si, aplicam-se os seguintes valores:

  • classificação de carga dinâmica básica
    C = 1,62 C rolamento individual
  • classificação de carga estática básica
    C0 = 2 C0 rolamento individual
  • limite de carga de fadiga
    Pu = 2 Pu rolamento individual
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Rolamentos individuais e em pares dispostos em tandem:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Pares de rolamentos dispostos em O ou em X:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga estática equivalente do rolamento
Rolamentos individuais e em pares dispostos em tandem:P

0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

Pares de rolamentos dispostos em O ou em X:P

0 = Fr + 1,7 Fa

1) 1) d ≤ 12 mm
2) 2) Séries de diâmetro 8, 9, 0 e 1


Rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável
Carga mínima

Para obter mais
informações
Carga mínima necessária


Realização do cálculo

Se não for possível atingir a carga mínima, considere a pré-carga.

Capacidade de carga axialCarga axial pura → Fa ≤ 0,25 C0

As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr
Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada
Carga mínima

Para obter informações adicionais
Carga mínima necessária



Realização do cálculo

Se não for possível atingir a carga mínima, considere a pré-carga.

Capacidade de carga axialFa ≤ 0,6 Fr

As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ 0,6 e P ≤ 0,5 C0 → P = Fr + Fa


Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga estática equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ 0,6 → P0 = Fr  + 0,5 Fa


Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas
Carga mínima

Para obter informações adicionais
Carga mínima necessária



Realização do cálculo
Capacidade de carga axialCarga axial pura → Fa ≤ 0,5 C0

As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais informações
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN]
  • rolamentos individuais (→ tabela de produtos)
  • pares de rolamentos combinados (→ Load carrying capacity of matched bearing pairs)
dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
elimite da relação de cargas de acordo com a relação f0 Fa/C0
(tabela 1 e tabela 2)
f0fator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima (→ tabela de produtos)
nvelocidade de rotação [rpm]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
Xfator de cálculo para a carga radial (tabela 1)
Y, Y1, Y2fatores de cálculo da carga axial, de acordo com a relação f0 Fa/C0 (tabela 1 e tabela 2)
νviscosidade operacional real do lubrificante [mm2/s]
SKF logo