Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Vida útil da graxa

A vida útil da graxa em rolamentos rígidos de esferas vedados da SKF pode ser estimada usando um diagrama ou o cálculo Vida útil da graxa para rolamentos vedados. A estimativa tem como base a vida útil da graxa L10. Ela é definida como o período ao final do qual 90% de um grupo maior de rolamentos iguais ainda estão confiavelmente lubrificados.
A vida útil da graxa depende principalmente:
  • da graxa aplicada,
  • da temperatura operacional
  • da velocidade e
  • da carga.
Três diagramas estão disponíveis:
  • Diagrama 1 para rolamentos da SKF com graxas MT33, MT47, LT10 ou LT20
  • Diagrama 2h GJN, GXN or LHT23 greases> para rolamentos da SKF com graxas GJN, GXN ou LHT23
  • Diagrama 3> para rolamentos da SKF com a graxa GWB para temperatura alta
Os diagramas fornecem uma estimativa da vida útil da graxa, dependendo da temperatura operacional e da velocidade. Eles são válidos para cargas leves (C/P ≥ 15). Para rolamentos com cargas mais pesadas, a vida útil da graxa precisa ser reduzida. Os fatores de redução adequados são fornecidos na >tabela. A velocidade é considerada por meio do fator de velocidade A:

A = n dm

onde
A=fator de velocidade, em mm/min
n=velocidade de rotação, r/min
dm=diâmetro médio do rolamento
= 0,5(d + D), mm