Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Considerações de design

Deslocamento axial

Os rolamentos série Y não foram feitos para suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal. A distância entre as posições dos rolamentos deve, portanto, ser curta para evitar o excesso de cargas axiais induzidas como resultado da expansão térmica do eixo.

Projeto para deslocamento axial pequeno

Para suportar o deslocamento axial pequeno, os rolamentos devem ser apoiados por paredes ou superfícies de apoio resilientes de metal laminado (fig. 1).

Projeto para deslocamento axial maior

Em aplicações nas quais existem cargas leves e velocidades baixas, um rolamento série Y com parafusos de fixação pode ser usado para suportar o deslocamento axial. O eixo na posição de rolamento livre deve ser fornecido com uma ou duas ranhuras, a 120° uma da outra, para encaixar um parafuso de fixação modificado:
  • Parafusos de fixação de soquete sextavado com um ponto de retenção, de acordo com a norma ISO 4028, mas com uma rosca fina, conforme a tabela de produtos. O parafuso de fixação deve ser preso por uma porca e uma mola ou por uma arruela de trava estrela (fig. 2).

Os parafusos e a(s) ranhura (s) suportam alterações no comprimento do eixo e evitam que o eixo gire independentemente do rolamento. As superfícies deslizantes entre o eixo e o anel interno e nas ranhuras do eixo devem ser revestidas com uma pasta lubrificante.

Tolerâncias do eixo

Os ajustes recomendados para rolamentos série Y estão listados na tabela 1. A fig. 3 ilustra a posição relativa dos limites superior e inferior das classes de tolerância do eixo ISO mais comumente usadas para rolamentos série Y, exceto para aqueles com um anel interno padrão. Os valores das classes de tolerância são indicados na tabela 2.

Rolamentos série Y em uma bucha de fixação ou rolamentos série Y SKF ConCentra

O desvio radial total do assento do eixo deve ser IT5/2 para a classe de tolerância ISO h9Ⓔ (tabela 2).

Rolamentos série Y com um anel interno padrão

Aplicam-se as mesmas recomendações dos rolamentos rígidos de esferas padrão (tabela 1). Os valores dessas classes de tolerância ISO são listados na tabela 3 e tabela 4.
SKF logo