Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Projetos e variantes

Rolamentos axiais de esferas de escora simples
Rolamento axial de esferas de escora simples - componentes
  • consistem em uma arruela de eixo, uma arruela da caixa de mancal e um conjunto de esferas e gaiola (fig. 1)
  • podem acomodar cargas axiais e fixar um eixo axialmente, somente em uma direção
Rolamentos axiais de esferas de escora dupla
Rolamento axial de esferas de escora dupla - componentes
  • consistem em uma arruela de eixo, duas arruelas da caixa de mancal e dois conjuntos de esferas e gaiola (fig. 2)
    As arruelas da caixa de mancal e os conjuntos de esferas e gaiola de rolamentos de escora dupla são idênticos aos encontrados nos rolamentos de escora simples. 
  • podem acomodar cargas axiais e fixar um eixo axialmente, em ambas as direções
Rolamentos com arruelas de mancal esféricas
  • podem acomodar o desalinhamento inicial
  • estão disponíveis tanto em projetos de escora simples (fig. 3) como de escora dupla
  • podem ser usados em conjunto com uma arruela de assento esférica adjacente à arruela da caixa de mancal (fig. 4 e fig. 5) ou adjacente a um componente da máquina fabricado com uma superfície esférica

Arruelas de assento esféricas apropriadas devem ser pedidas separadamente.(→ tabelas de produtos). Dependendo da série de rolamentos, elas têm a designação básica U 2, U 3 ou U 4 seguida por um número de dois dígitos, que identifica o tamanho (por exemplo: arruela de assento esférica U 320 para o rolamento 53320).

Gaiolas

Os rolamentos axiais de esferas SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1.

Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo