Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em uma identificação de tipo de produto e tamanho com ou sem sufixo.

Veja a seguir exemplos e as opções aplicáveis para porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação.
Basic bearing designation system

Exemplos

Porca de fixação
KML 24
ondeKML =
24 =

Arruela de trava
MB 15 AondeMB =
15 =
A =

Presilha
MS 31/710
ondeMS 31 =
710 =

Chapa de fixação
PL 68ondePL =
68 =

Opções aplicáveis para porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação


Tipo de produto
AN
Porca de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI, série normal
HM
Porca de fixação com uma rosca trapezoidal
HME
Porca de fixação HM com um diâmetro externo com rebaixo
HML
Porca de fixação HM, série leve
HMLL
Porca de fixação HML com uma altura transversal menor
KMPorca de fixação dimensões de acordo com a norma ISO
KMLPorca de fixação com uma altura transversal menor
NPorca de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI
As porcas de fixação N estão disponíveis em duas séries: normal N 00 e perfil baixo N 000
MBArruela de trava, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação KM
MBLArruela de trava, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação KML
MS 30Presilha, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação HM 30
MS 31Presilha, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação HM 31
PLChapa de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI
WArruela de trava, dimensões de acordo com a norma ANSI
As arruelas de trava W estão disponíveis em duas séries: W 00 para porcas de fixação da série normal (AN e N) e W 000 para porcas da série de perfil baixo (N 0) sem uma aba axial


Identificação de tamanho
para dimensões métricas
010 mm de diâmetro de rosca
112 mm de diâmetro de rosca
2
15 mm de diâmetro de rosca
3
17 mm de diâmetro de rosca
4 a
(x5) 20 mm de diâmetro de rosca
96
(x5) 480 mm de diâmetro de rosca
/500 a
500 mm de diâmetro de rosca
/1120
1120 mm de diâmetro de rosca
para dimensões em polegadas 
0
0.391 in De diâmetro de rosca
1
0.469 in de diâmetro de rosca
2
0.586 in de diâmetro de rosca
3
0.664 in de diâmetro de rosca
4 a
0.781 in de diâmetro de rosca
96
18.894 in de diâmetro de rosca
500 a
19.682 in de diâmetro de rosca
950
37.410 in de diâmetro de rosca


Sufixos
BRosca Whitworth
TRosca trapezoidal
AMaior espessura da chapa para arruelas de trava MB
SKF logo