Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

AN 38

Dimensões
G 189.789mm
Roscas por polegada8 
d1 223.037mm
d3max.240.64mm
B 28.829mm
b 18.669mm
h 8.204mm
Dados de cálculo
Capacidade de carga axial, estática  705kN
Massa
Massa da porca de fixação  3.7kg
Informações de montagem
Chave apropriada  TMFN 30-40
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo