Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

N 04

Dimensões
G 19.837mm
Roscas por polegada32 
d1 28.575mm
d3max.35.052mm
B 9.779mm
b 4.521mm
h 2.642mm
Dados de cálculo
Capacidade de carga axial, estática  44kN
Massa
Massa da porca de fixação  0.044kg
Informações de montagem
Chave apropriada  HN 4
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo