Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

N 052

Dimensões
G 258.877mm
Roscas por polegada6 
d1 289.712mm
d2 286.969mm
d3max.309.702mm
B 35.966mm
B5 44.704mm
b 21.844mm
h 9.779mm
Massa
Massa da porca de fixação  6.36kg
Informações de montagem
Chave apropriada  TMFN 40-52
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  
Parafuso de cabeça sextavada  5/16-18x5/8

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo