Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

N 072

Dimensões
G 359.918mm
Roscas por polegada5 
d1 393.7mm
d2 393.319mm
d3max.419.227mm
B 45.491mm
B5 55.016mm
b 31.242mm
h 12.954mm
Massa
Massa da porca de fixação  12.6kg
Informações de montagem
Chave apropriada  TMFN 64-80
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  
Parafuso de cabeça sextavada  3/8-16x3/4

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo