Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

N 084

Dimensões
G 419.913mm
Roscas por polegada5 
d1 461.975mm
d2 459.994mm
d3max.490.677mm
B 52.654mm
B5 63.5mm
b 34.417mm
h 15.342mm
Massa
Massa da porca de fixação  20.4kg
Informações de montagem
Chave apropriada  TMFN 64-80
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  
Parafuso de cabeça sextavada  1/2-13x7/8

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo