Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

N 600

Dimensões
G 600.024mm
Roscas por polegada4 
d1 660.4mm
d2 658.444mm
d3max.700.227mm
B 75.006mm
B5 89.205mm
b 40.767mm
h 20.904mm
Massa
Massa da porca de fixação  59kg
Informações de montagem
Chave apropriada  TMFN 500-600
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  
Parafuso de cabeça sextavada  5/8-11x1-1/4

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo