Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta (polegadas)

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

N 800

Dimensões
G 800.202mm
d1 869.95mm
d2 879.094mm
d3max.920.877mm
B 90.881mm
B5 105.893mm
b 56.642mm
h 25.654mm
Massa
Massa da porca de fixação  114kg
Informações de montagem
Chave apropriada  TMFN 600-750
Produtos apropriados
Dispositivo de trava  
Parafuso de cabeça sextavada  5/8-11x1-1/4

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo