Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Arruelas de travas W em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

W 00

Dimensões
d 10.312mm
d1 16.637mm
d2 22.225mm
B 0.813mm
f 3.048mm
M 8.484mm
V 1.575mm
Massa
Massa da arruela de trava  0.001kg

Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Porcas de fixação.

SKF logo