Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos com polia de esteira rolante livres da contaminação de graxa bruta

15116_1_TaconiteSeals_2
Os rolamentos com polia de esteira rolante montados em mancais bipartidos dos concorrentes com vedações de taconita em uma instalação de carga de navio de minério de ferro sofreram falhas regulares prematuras com tempo médio entre as falhas de somente 12 meses. As investigações mostraram que a causa foi a contaminação de ferro bruto da graxa do rolamento dentro dos mancais com amostras apresentando um conteúdo de 5.000 a 140.000 ppm. As vedações existentes foram substituídas pelas vedações de taconita SKF, que reduziram consideravelmente os níveis de contaminação da graxa do rolamento dentro dos mancais. As amostras tiradas em seis meses apresentaram somente 10 a 60 ppm de ferro e o rolamento MTBF foi estendido para além da parte de trás da polia.

*MTBF – tempo médio entre falhas


SKF logo