Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Posições de rolamentos fixos e livres

Mancais FNL grandes podem ser utilizados tanto para posições de rolamentos livres quanto para fixos. Os mancais são usinados como padrão para rolamentos na posição livre. Os rolamentos na posição fixa, bem como rolamentos de rolos toroidais CARB, precisam ser presos no mancal com uma arruela espaçadora ou com um ou dois anéis de fixação (fig. 1). As arruelas espaçadoras e os anéis de fixação apropriados estão listados na Tabela de produtos.
Quando uma arruela espaçadora ou um anel de fixação for usado, deverá ser inserido na lateral da tampa do rolamento. Se dois anéis de fixação forem usados, insira um anel de fixação em cada lado do rolamento.
SKF logo